Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Visionport the Multi-Camera Inspection System w oparciu o Invisium

Invisium GmbH to firma visiontech znana z zaawansowanych rozwiązań w logistyce.

VisionPorts firmy invisium to wielofunkcyjny system kamer zaprojektowany do natychmiastowego rozpoznawania towarów i jakości wszelkiego rodzaju podczas ich przechodzenia.
Wyposażone w technologię 2D, 3D i opartą na chmurze sztucznej inteligencji, te bramki skanerów rejestrują kody kreskowe, ilości i jakość „w locie”, zapewniając niezrównaną identyfikowalność i przejrzystość.

Jego Software można dostosować do każdego rodzaju koncepcji optycznej, a zatem jego rozwiązania można dostosować do każdego indywidualnego zapotrzebowania.

Dlaczego System skanera palet do identyfikacji i liczenia obiektów?

Skanery przelotowe są przeznaczone dla spedytorów, aby uzyskać cyfrowe dane bezpośrednio przy bramach.
Może to być po stronie przychodzącej, w celu dostarczenia przesyłek lub po stronie wychodzącej w celu dostarczenia dowodu jakości dostaw.
Rozwiązanie skierowane jest do pierwszych sprzedawców detalicznych i dostawców motoryzacyjnych, którzy dostarczają duże ilości towarów do sklepów lub producentów na dużą skalę.
Rozwiązanie jest w 100% automatyczne.

Zalety

  • W locie produkujemy dane cyfrowe bezpośrednio u bram, bez zmian w procesach.
  • Oprogramowanie zapewnia wgląd w czasy okręgów i ilości nośników ładunku.
  • Żadne żandle procesowe nie są potrzebne.

Dostępne funkcje

Case Study

Sufit przemysłowy z metalowymi kanałami i belkami

Zarządzanie nośnikiem obciążenia 360°

Nośniki ładunków wielokrotnego użytku, takie jak palety, pudełka siatkowe i skrzynie, służą do zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych
oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorach handlu detalicznego i logistyki spożywczej.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Stacja montażu silników Deutz w fabryce

Dokumentacja fotograficzna

Dostawcy otrzymują nadzór nad swoimi dostawami w celu zarządzania roszczeniami, w pełni automatycznym.