Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

INTEREL.io w oparciu o Interel

INTEREL tworzy inteligentne, zrównoważone środowiska i ma na celu umożliwienie firmom, które tworzą inteligentne doświadczenia życia, skuteczniejszego wykorzystania swoich zasobów i zasobów świata poprzez łączenie narzędzi, rzeczy i ludzi za pomocą najlepszego ecosystem technologicznego. Inteligentny ecosystem budynków INTEREL składa się z pięknie wykonanego portfolio sprzętu inteligentnych termostatów i urządzeń sterujących pomieszczeniami, powered by INTEREL OS. Razem te produkty i usługi zapewniają klientom i partnerom rozwiązanie do modernizacji, łączenia i wirtualizacji, co w przeciwnym razie byłoby kilkoma trudnymi w zarządzaniu, silosowanymi inwestycjami CAPEX. Rozwiązania INTEREL stworzyły inteligentniejsze i bardziej zrównoważone budynki w ponad 45 krajach na całym świecie. www.interel.com

Dlaczego Pulpit monitorowania i sterowania dla systemów INTEREL?

Zaprojektowana głównie z myślą o hotelarstwie i innych zarządzanych przestrzeniach mieszkalnych MDU (zakwaterowanie dla studentów, mieszkania seniorów, wielorodzinne itp.), ta deska rozdzielcza pomaga zarządzać środowiskiem jednostki za pomocą różnych danych czujników, sterowania HVAC, oświetleniem i podłączonymi urządzeniami, takimi jak dodatkowe czujniki przewodowe i bezprzewodowe, inteligentne zamki, wykrywanie wycieków, zawór odcinający wodę, czujniki dymu i wiele innych zastosowań, obejmując szeroki wachlarz przypadków użycia.

Inteligentny domowy panel sterowania do czujników pokojowych

Zalety

  • Małe lub duże nieruchomości, deska rozdzielcza Interel.io zapewnia pojedynczą szklaną szybę stanu pokoi gościnnych i innych przestrzeni mieszkalnych, z obecnością gości, statusem żądania obsługi gości i statusem podłączonego sprzętu.
  • Widok pulpitu nawigacyjnego można skonfigurować tak, aby dopasowywał poszczególne interesariusze (inżynieria, sprzątanie, informatyka, recepcja itp.), zawsze udostępniając odpowiednie informacje odpowiednim członkom zespołu.
  • Stan baterii i online/offline podłączonego sprzętu można monitorować w czasie rzeczywistym.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Hotel Energy management i kontrola pokoju gościnnego

Interel.io jest zatwierdzonym i/lub preferowanym rozwiązaniem przez wiodące marki hotelarskie, takie jak Accor, Marriott, IHG, Hyatt itp.