Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Teamcenter Migration Factory w oparciu o Intelizign Engineering Services

Jako lider w dziedzinie cyfrowych usług cyklu życia produktów Inteligencja oferuje najwyższej klasy usługi End2End PLM i usługi digitalizacji zaprojektowane w celu usprawnienia rozwoju produktu od koncepcji po wdrożenie i operacje. Z ponad 2300 ekspertami w 9 lokalizacjach na całym świecie umożliwiamy firmom opracowywanie i zarządzanie produktami, które kształtują naszą przyszłość. Nasza silna współpraca z integratorem systemów z Siemens, nasze bogate doświadczenie w PLM i nasz hybrydowy globalny model dostawy wyróżnia nas.

Dlaczego Przenieś dowolny PLM do Teamcenter — szybciej, bezpieczniej i na dużą skalę.?

Migracje PLM dla przedsiębiorstw są złożone, kosztowne i często opóźnione. Teamcenter Migration Factory firmy Intelizign zmienia to. Nasza zastrzeżona platforma oparta na narzędziach automatyzuje wyodrębnianie, mapowanie i ładowanie danych PLM z dowolnego głównego systemu źródłowego — w tym Windchill, Agile, SAP, Enovia i innych — do Teamcenter lub
Teamcenter X. Rezultat: przewidywalne harmonogramy, ograniczony wysiłek i szybsza realizacja wartości PLM.

Przegląd fabryki migracji

Zalety

  • Przyspiesz swoją podróż migracyjną

    Zastąp projekty powolnej, ręcznej migracji na zautomatyzowane,
    Powtarzalna platforma. Wbudowane złącza i inteligentne mapowanie danych
    wyeliminuj tygodnie niestandardowych skryptów - szybsze dostarczanie wyników
    i skrócenie czasu do uzyskania wartości inwestycji PLM.
  • Zmniejsz koszty i eliminuj niespodzianki


    Standaryzowane procesy ETL i wczesna walidacja w etapach
    środowiska rozwiązują problemy, zanim osiągną produkcję.
    Przewidywalne wykonanie oznacza mniej cykli przeróbek, niższe
    wysiłek doradczy i budżet migracji, który faktycznie możesz
    polegać na.
  • Skalowalne dla dowolnego środowiska lub wolumenu danych

    Niezależnie od tego, czy migrujesz pojedynczy dział, czy w całym przedsiębiorstwie
    Krajobraz PLM, fabryka migracji skaluje się za pomocą równoległego zbiorczego
    Ładowarki dopasowane do rozmiaru projektu — od pilotażowych do pełnych
    wdrożenie produkcji, bez uszczerbku dla jakości i harmonogramu.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Przyspieszenie migracji PLM w sektorze ropy naftowej i gazu

Światowy lider technologii energetycznych wykorzystał Teamcenter Migration Factory, aby przyspieszyć migrację danych PLM. Rezultat: skrócenie osi czasu migracji o 30%, pełna przejrzystość dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym i szybsze
dostosowanie do ewoluującego modelu danych w skali.