Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

OPC Router standard edition w oparciu o Inray Industriesoftware

Od 25 lat tworzymy własne oprogramowanie. Zespół 70 pracowników oferuje usługi doradcze, planowania, wdrożenia i szkolenia. Nasze rozwiązania są swobodnie skalowalne dzięki modułowemu licencjonowaniu i są odpowiednie zarówno dla małych firm przemysłowych, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Dlaczego Dlaczego OPC Router standard edition??

Router OPC łączy maszyny i systemy informatyczne, umożliwiając transfer danych na urządzeniach Industrial Edge. Gromadzi i rozprowadza dane w razie potrzeby. Standardowe wtyczki łączą się z systemami w chmurze (MQTT/REST), bazami danych SQL, drukarkami i kontrolerami itp. Komponenty łączą się za pomocą przeciągania i upuszczania bez programowania. Rozwiązanie zapewnia łatwą obsługę na urządzeniach krawędziowych Industrial Edge dla lekkiej komunikacji danych.

Interfejs użytkownika routera OPC

Zalety

  • Szeroka gama opcji połączeń: Dzięki licznym wtyczkom router OPC może być elastycznie używany zarówno w prostych, jak i złożonych środowiskach systemowych. Może łączyć m.in. platformy chmurowe Systemy Database, systemy MES i ERP.
  • Zautomatyzowana wymiana danych odbywa się poprzez integrację systemów takich jak OPC UA, SQL, MQTT, REST, Excel, etykiety itp. Rejestracja danych procesowych umożliwia ciągły przegląd produkcji.
  • Prosta obsługa za pomocą przeciągania i upuszczania: Router OPC to aplikacja „bez kodu”. Interfejs użytkownika jest prosto zorganizowany, przejrzyście zorganizowany i intuicyjnie operacyjny. Połączenia między elementami systemu można nawiązywać i wizualizować za pomocą przeciągnij i upuść - nie jest wymagane kodowanie!

Dostępne funkcje

Często zadawane pytania