Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Vision AI Control for Machines w oparciu o Ingenieurbüro Roth

Ingenieurbüro Roth GmbH opracowuje i dostarcza rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio na poziomie terenowym. Firma buduje czujniki wizyjne i aplikacje Siemens Industrial Edge, które analizują dane wizualne w czasie rzeczywistym, umożliwiając maszynom wykrywanie, podejmowanie decyzji i działanie autonomiczne. Cel: wprowadzenie inteligencji do hali sklepowej.

Firmy produkcyjne korzystają z zintegrowanych z krawędziami systemów wizyjnych AI, które wykrywają części, anomalie lub stany procesu bezpośrednio na linii i współdziałają z sterownikami PLC w czasie rzeczywistym. Usługi obejmują zarówno modernizację istniejących maszyn, jak i wdrażanie dostosowanych aplikacji Siemens Industrial Edge i wypełnienie luki między automatyzacją, sztuczną inteligencją i praktycznymi spostrzeżeniami na poziomie fabryki.

Dlaczego Liczenie i kontrola butelek w czasie rzeczywistym za pomocą Edge A?

Ta oferta umożliwia producentom monitorowanie i kontrolowanie przepływu butelek w liniach pakujących za pomocą systemów wizyjnych opartych na sztucznej inteligencji działających bezpośrednio na poziomie pola.
Tradycyjne linie rozlewnicze często polegają na fizycznych czujnikach do liczenia butelek lub wykrywania zacięć. Systemy te są podatne na niedokładności, zużycie mechaniczne i są nieelastyczne, gdy zmieniają się wymagania produkcyjne.
Dzięki integracji inteligentnej kamery przemysłowej z lokalnie wdrożonym modelem sztucznej inteligencji w Siemens Industrial Edge, rozwiązanie to zapewnia wirtualną, zdefiniowaną programowo warstwę czujników do maszyny. Liczy i śledzi każdą butelkę w czasie rzeczywistym — bez dotykania produktu lub polegania na zewnętrznych wyzwalaczach.
Operatorzy mogą definiować wirtualne strefy lub bariery świetlne za pomocą prostego interfejsu. Sztuczna inteligencja wykrywa obiekty znajdujące się w tych strefach i wysyła uzyskane dane (np. zliczenia, prędkości, anomalie) do sterownika PLC, umożliwiając maszynie samodzielną regulację na podstawie danych wejściowych na żywo.

Zalety

  • Wyeliminuj fizyczne czujniki dzięki sztucznej inteligencji
    Wirtualne strefy wykrywania zastępują mechaniczne bariery świetlne, skracając zużycie, czas konfiguracji i wysiłki konserwacyjne na linii.
  • Zwiększ wydajność i zminimalizuj przestoje
    Sprzężenie zwrotne AI w czasie rzeczywistym kontroluje przepływ maszyny, zwiększa wydajność i zapobiega zacięciom i wąskim garłom, utrzymując płynną i stabilną produkcję.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Optymalizacja maszyn etykietujących za pomocą Vision AI

Zwolnij lub przyspieszaj płynnie w zależności od warunków linii
Unikaj niepotrzebnych przystanków, pustych przejazdów lub nadmiernego przyspieszania
Utrzymuj optymalną jakość umieszczania etykiet przy różnych prędkościach

✅ Maszyna do etykietowania dostosowuje się teraz w czasie rzeczywistym, unikając przeciążenia i cykli biegu jałowego

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby