Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm w oparciu o Infinite Acres

Infinite Acres dostarcza zintegrowaną, sprawdzoną komercyjnie platformę do uprawy pionowej. Nasza zastrzeżona technologia łączy kontrolę środowiska, oświetlenie, automatyzację, fertygację i wykrywanie w czasie rzeczywistym, aby zapewnić spójną, wysokowydajną produkcję przez cały rok. Dzięki prawie dekadzie sprawdzonej wydajności w wielu obiektach 80 Acres Farms, nasze systemy zapewniają niezawodny czas pracy i powtarzalne wyniki. Oferujemy również zaawansowane możliwości nauki o roślinach i badania i rozwoju — w tym produkcję młodych roślin, optymalizację odmian i rozwój receptur upraw — dodając wartość do przemysłu składników roślinnych dzięki precyzji, czystości i przewidywalnej funkcjonalności.

Dlaczego W pełni zautomatyzowana farma pionowa na skalę komercyjną?

Transformuj produkcję żywności dzięki komercyjnemu obiektowi Infinite Acres Acores — dostarczając 450 000 kg świeżych produktów rocznie za pomocą w pełni zautomatyzowanego systemu klimatyzacji. To rozwiązanie pod klucz integruje siew, uprawę, zbiory i pakowanie w jedną płynną operację, zapewniając stałą jakość, wydajność i całoroczne dostawy. Zastosowania rynkowe obejmują: sprzedaż detaliczną i gastronomiczną, produkcję składników, farmaceutykę i nutraceutyki.

Zalety

  • Kompleksowa automatyzacja: Zautomatyzowany siew, przesadzanie, zbiór i pakowanie minimalizują pracę przy jednoczesnym maksymalizacji niezawodności.
  • Precyzyjna uprawa: Opatentowana kontrola klimatu, wydajne przestrzenne ruchome ławki i monitorowanie w czasie rzeczywistym zapewniają optymalne plony.
  • Skalowalna infrastruktura: przeznaczona do produkcji przemysłowej z modułowymi opcjami rozbudowy.
  • Bezpieczeństwo żywności: Kontrolowane środowiska eliminują ryzyko zanieczyszczenia i zapewniają pełną identyfikowalność.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Oferta detaliczna 80 Acres Farms

Rozwijanie wyjątkowej marki w kategorii konkurencyjnej

W 2025 r. 80 Acres Farms sprzedało ± 2 miliony kg (lub ± 9 000 MT) świeżych produktów (warzywa liściaste, zioła, mikrowarzywa i zestawy sałatkowe)
Rentowna ekonomia jednostek, siedem komercyjnych gospodarstw, zaopatrujące> 17 000 supermarketów w USA, z głęboką lojalnością wobec marki, potwierdzoną wiodącymi w branży wskaźnikami powtarzania i szybkością.