Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution w oparciu o Infinite Acres

Infinite Acres dostarcza zintegrowaną, sprawdzoną komercyjnie platformę do uprawy pionowej. Nasza zastrzeżona technologia łączy kontrolę środowiska, oświetlenie, automatyzację, fertygację i wykrywanie w czasie rzeczywistym, aby zapewnić spójną, wysokowydajną produkcję przez cały rok. Dzięki prawie dekadzie sprawdzonej wydajności w wielu obiektach 80 Acres Farms, nasze systemy zapewniają niezawodny czas pracy i powtarzalne wyniki. Oferujemy również zaawansowane możliwości nauki o roślinach i badania i rozwoju — w tym produkcję młodych roślin, optymalizację odmian i rozwój receptur upraw — dodając wartość do przemysłu składników roślinnych dzięki precyzji, czystości i przewidywalnej funkcjonalności.

Dlaczego System uprawy pojemników pod klucz do szybkiej produkcji żywności?

Przekształć dowolną lokalizację w produktywną farmę, w pełni zintegrowaną pionową jednostkę rolniczą umieszczoną w standardowym 40-stopowym kontenerze. To rozwiązanie typu plug-and-play zapewnia natychmiastową, skalowalną produkcję żywności z możliwościami uprawy klasy komercyjnej. Wszystko potrzebne do komercyjnej produkcji w jednym pojemniku: opatentowana klimatyzacja Infinite Acres Acores, oświetlenie LED o pełnym spektrum, precyzyjne nawadnianie i elastyczne konfiguracje uprawy.

specjalne uprawy idealne dla restauracji i szefów kuchni

Zalety

  • Szybkie wdrożenie: Operacja w ciągu kilku dni przy minimalnym przygotowaniu terenu
  • Przewidywalna produkcja: całoroczna uprawa przy stałej jakości i wydajności
  • Efektywność ekonomiczna: niższe koszty pracy, mniejsze mile żywnościowe, lokalne ceny premium
  • Sustainability: 95% mniejsze zużycie wody, zerowy spływ i radykalnie zmniejszony transport

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Moduły Grow dla spójności żywności i jakości

Zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy i zainstalowaliśmy moduły uprawy pomidorów w Guggenheim; sałaty i mikrozieleni do gastronomii i handlu detalicznego; oraz winogrona do rozmnażania.