Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Promaps Realtime w oparciu o Infinigrid

Infinigrid wykorzystuje zastrzeżone algorytmy matematyczne do odblokowania przepustowości sieci w sieci elektrycznej w czasie rzeczywistym. Zapewniają całościowy wgląd w czasie rzeczywistym niezbędny do wydajnego działania sieci i przygotowania jej do trwającej transformacji energetycznej. Probabilistyczne rozwiązanie do zarządzania ryzykiem pomaga identyfikować i ograniczać ryzyko w systemie, umożliwiając szybsze wykorzystanie przyszłych możliwości. Wykorzystując duże zbiory danych i cyfrowy bliźniak systemu zasilania, w połączeniu z autorskim modelowaniem matematycznym, Infinigrid oblicza przewidywaną energię, która nie zostanie dostarczona. Zastrzeżone oprogramowanie wykorzystuje modele Markova, aby stale ulepszać możliwości zarządzania ryzykiem i wykorzystywać postępy technologiczne.

Dlaczego Zwiększenie elastyczności systemu zasilania (N-x)?

Promaps Realtime symuluje ryzyko dużych systemów zasilania w czasie rzeczywistym, wspomagając obsługę i planowanie. Łączy modele przepływu i niezawodności, stale oceniając ryzyko i podkreślając zagrożenia. Jego tryb badania testuje wpływ działania. Metodologia, obejmująca nowatorską matematykę, rozwiązuje problemy wymiarowości w modelach Markowa, umożliwiając wykorzystanie modelu jednostkowego.

Pulpit nawigacyjny

Zalety

  • Zwiększona przepustowość sieci średnio do 35% dzięki lepszemu wykorzystaniu sieci energetycznej
  • Zdejmij opaskę na oczy, aby uzyskać szybszą i bezpieczniejszą transformację energii
  • Wyższa niezawodność i kontrola
  • Zmniejszone/zoptymalizowane zapotrzebowanie
  • Odblokuj miliardy oszczędności

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty