Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Legacy System Services?

Zakłady przemysłowe są stale modyfikowane, optymalizowane i rozbudowywane. Przy eksploatacji zakładów opartych na wycofanych wersjach SIMATIC PCS 7 niezawodna dostępność przestarzałych komponentów staje się niezbędna do czasu wdrożenia długoterminowej i opłacalnej ekonomicznie modernizacji. Ponadto profesjonalne wsparcie techniczne ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnej, wydajnej i produktywnej pracy zakładu przez cały czas.

Dwóch pracowników fabrycznych naprawających zawór

Kluczowe korzyści

AA3D051B-365C-414F-AFDF-DE914EA41EAB-Icon-proaktywne wsparcie -640x360

Proaktywne wsparcie

Skorzystaj z gwarantowanego na mocy umowy wsparcia technicznego dla wycofanych ze sprzedaży komponentów SIMATIC PCS 7. Wspieraj stabilną i niezawodną ciągłą pracę Twojego zakładu.

4766EA5E-E02D-493B-968D-3840E3D78F05-IKONA-Ochrona Inwestycji-Konkurencyjność-640x360

Ochrona inwestycji

Legacy System Services zapewnia niezbędny czas i elastyczność finansową do utrzymania bezpiecznej pracy zakładu do czasu wdrożenia planowanej modernizacji.

4D1BECF6-8B1A-4BA2-8028-67BEB2996D5E-ikona-przezroczystość koszta-640x360

Przejrzystość kosztów

Poprawa przewidywalności kosztów utrzymania. Wspieraj kontrolowaną i ekonomicznie wydajną pracę instalacji.

Kluczowe funkcje

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Szczegółowe informacje o produkcie

Informacje o zamówieniu