Skip to main content

Dlaczego warto wybrać Circular Repair Services?

Urządzenia przemysłowe od lat funkcjonują w modelu liniowym: są produkowane, użytkowane, a na końcu trafiają do utylizacji. Jednak w obliczu kurczących się zasobów przemysł potrzebuje nowego podejścia. Obecnie recyklingowi poddawanych jest zaledwie 13% odpadów na świecie, a tylko 7% światowej gospodarki działa w sposób pozwalający na ponowne wykorzystanie zasobów. Potrzeba zmian jest dziś większa niż kiedykolwiek.

Rozwiązanie? Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym. To nie tylko kwestia zrównoważonego rozwoju – to szansa dla Twojej firmy. Poprzez rozważne przemyślenie projektowania, produkcji i użytkowania, branże mogą optymalizować zasoby, ograniczać odpady przemysłowe i zwiększać efektywność operacyjną.

Odkryj potencjał swojej gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki Usługom Napraw Cyklicznych, aby wydłużyć cykl życia komponentów, wspierać cele efektywności zasobów i maksymalizować wydajność operacyjną.

Większe oszczędności dzięki zrównoważonym rozwiązaniom

Efektywnie zarządzaj częściami zamiennymi, ogranicz koszty magazynowania i zoptymalizuj wydatki dzięki programowi odkupu (Buyback Option). Uzyskane oszczędności pozwolą uwolnić środki, które będziesz mógł przeznaczyć na inwestycje w najnowsze technologie.

Stały dostęp do części i ekspertów

Dzięki globalnej sieci ponad 160 centrów serwisowych masz szybki dostęp do części zamiennych. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając wsparcie zgodne ze standardami producenta.

Zwiększenie efektywności zasobów

Oszczędzasz surowce i ograniczasz odpady przemysłowe, wydłużając cykle życia komponentów dzięki fachowej renowacji i reprodukcji od oryginalnego producenta.

Wyróżnione funkcje

Person at a workbench in an industrial facility with a SIMOTICS motor and component, shelves in background.

Ponowne płynne działanie silników dzięki Circular Repair Essential

Napraw swój silnik SIMOTICS, w tym diagnozę i naprawę usterek, wymianę niesprawnych komponentów, a także kompleksowe czyszczenie i kosmetyczne korekty jeśli jest to konieczne.

Person in blue Siemens shirt operating industrial machine in a workshop

Wydłużenie żywotności produktu dzięki Circular Repair Advanced

To nasz sposób na odnowienie Twoich produktów Siemens, które nie działają lub wykazują oznaki zużycia. Otrzymujesz produkt przywrócony do pełnej wydajności, wzbogacony o środki zapobiegawcze poprawiające jego stan.

Person in Siemens lab coat operating a testing device beside a manufacturing system.

Produkty jak nowe od Circular Repair Premium

Uzyskaj "nowy" wygląd dzięki naszemu procesowi reprodukcji, aby zmaksymalizować żywotność produktu i niezawodność operacyjną. Skorzystaj z wysokiej jakości oryginalnego producenta oraz 24-miesięcznej gwarancji na całe urządzenie.

Person in workwear operates a computer workstation in a manufacturing environment, with product data displayed on screen.

Zysk z odnowionych jednostek zapasowych od oryginalnego producenta

Wcześniej używane produkty automatyki Siemens zostały profesjonalnie odnowione przez Siemens zgodnie z tymi samymi specyfikacjami technicznymi i charakterystykami wydajnościowymi, zapewniając wysoki standard jakości oryginalnego producenta.

Nowe partnerstwo ze Sparepartsnow

  • Siemens i Sparepartsnow są partnerami, aby zapewnić klientom dostęp do odnowionych produktów Siemens
  • Klienci korzystają z wysokiej jakości produktów spełniających specyfikacje techniczne i parametry oryginalnego producenta