Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Virtual Commissioning do sterowania ruchem?

Virtual Commissioning System Motion Control łączy model maszyny wirtualnej z rzeczywistym systemem sterowania w celu symulacji i sprawdzania wydajności obrabiarki. Usługa ta skraca rzeczywisty czas uruchomienia nawet o 70%, zmniejszając koszty i ryzyko uszkodzenia poprzez wczesne wykrywanie błędów. Skorzystaj z doradztwa, wdrażania i szkoleń przeprowadzonych przez ekspertów Siemens bez inwestowania w oprogramowanie lub licencje.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Skróć czas uruchomienia i zminimalizować ryzyko

Do 70 procent szybciej

Skróć rzeczywisty czas uruchomienia obrabiarek sterowanych za pomocą SINUMERIK lub FANUC nawet o 70 procent - jednocześnie zmniejszając ryzyko uszkodzenia.

Ikona reprezentująca oszczędzanie czasu za pomocą zegara i błyskawicy.

Brak inwestycji w oprogramowanie lub licencje

Skróć rzeczywisty czas uruchomienia obrabiarek sterowanych za pomocą SINUMERIK lub FANUC nawet o 70 procent - jednocześnie zmniejszając ryzyko uszkodzenia.

Ikona reprezentująca ochronę inwestycji i konkurencyjność z tarczą i wykresem.

Wykrywanie błędów na wczesnym etapie

Błędy można wykryć i korygować na wczesnym etapie, umożliwiając użytkownikowi rzetelne planowanie i dotrzymanie terminów dostawy.

Ikona przedstawiająca wykrywanie anomalii z czerwonym wykrzyknikiem wewnątrz okręgu.

Uruchomienie bez ryzyka

Ryzyko zmniejszenia uszkodzeń podczas rzeczywistego uruchomienia. Kolizje nie są oparte na prawdziwej maszynie, ale można je wcześniej wykryć w modelu 3D.

Ikona przedstawiająca ryzyko z czerwonym wykrzyknikiem wewnątrz trójkąta.

Uzyskaj konsultacje eksperckie

Usługa doradcza oferuje rzetelne oszacowanie konkretnego projektu pod względem jego wykonalności i nakładów oraz umożliwia podejmowanie decyzji opartych na popycie.

Schemat przedstawiający społeczność ekspertów współpracujących i dzielących się wiedzą.

Wdrażaj i zaprojektuj swoje rozwiązanie

Nasi eksperci zajmują się realizacją w oparciu o zalecenia serwisu konsultingowego. Najnowocześniejsze narzędzia programowe służą do opracowania przestrzennego i matematycznego modelu zachowania maszyny.

Ikona inżynierii finansowej z przekładnią i znakiem dolara.

Uzyskaj opcjonalne szkolenie

Jeśli pożądany jest szybszy czas realizacji i szybszy cykl innowacji ze względu na równoległość procesów nie tylko dla konkretnych projektów, szkolenia doświadczonych przedstawicieli serwisów stanowią najlepsze wprowadzenie do kompleksowego podejścia.

Wizualna reprezentacja ciemnoniebieskiego kształtu z efektem gradientu, ewentualnie logo lub ikony.

Zacznij pracę teraz