Dlaczego Industrial Edge Virtual Device?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD) to oparte na oprogramowaniu urządzenie Industrial Edge, które działa jako maszyna wirtualna na standardowych platformach wirtualizacji.
IEVD umożliwia klientom wykorzystanie istniejącej infrastruktury wirtualizacji (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) do obciążeń przemysłowych Edge, wspierając elastyczne skalowanie i szybkie wdrażanie możliwości przetwarzania brzegowego w środowiskach przemysłowych.
Obraz maszyny wirtualnej jest oparty na systemie Linux Debian i Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Kluczowe korzyści
Wykorzystaj korzyści płynące ze standardowej infrastruktury IT
- Działa jako maszyna wirtualna na standardowych platformach wirtualizacji
- Konfigurowalny przydział zasobów: VCPU, pamięć, rozmiar dysku i VNIC
- Szybka dostępność konfiguracji o dużej skali do testów, demonstracji i symulacji
Zapewnij zgodność z krawędziami Industrial Edge
- Pełna kompatybilność funkcjonalna z fizycznymi urządzeniami przemysłowymi
- Zintegrowany Industrial Edge Runtime do wdrażania i zarządzania Industrial Edge Apps
- Zarządzanie przez Industrial Edge Management (IEM)
Włącz scentralizowane i zagregowane scenariusze krawędzi
- Agregacja danych z wielu maszyn/linii produkcyjnych
- Analityka na poziomie zakładów i przedsiębiorstw
- Brama do łączności w chmurze lub zadań przetwarzania wstępnego
Najważniejsze funkcje
Elastyczne Resources obliczeniowe
rdzenie vCPU 1 - 8 (konfigurowalne)
Pamięć (RAM) 2 GB — 64 GB (konfigurowalna)
Wirtualny dysk Min. 15 GB (z możliwością rozszerzenia)
Interfejsy siecioweMin. 1 vNIC (konfigurowalny)

Nadaje się do większości popularnych hiperwizorów
VMware vSphere/ESXi ≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Red Hat OpenShift ≥ V4.17

Wbudowane zabezpieczenia na poziomie IT
- Brak zdalnych interfejsów ani otwartych portów poza zależnościami platformy Industrial Edge
- Walidacja integralności dla wdrażania aktualizacji
- Opiera się na zabezpieczeniach na poziomie hiperwizora w celu ochrony fizycznej przed włamaniami

Pierwsze kroki z Industrial Edge Virtual Device
Co jest wliczone?
- Zainstaluj i obsługuj jedną (1) instancję Industrial Edge Virtual Device
- Przydziel do 8 procesorów graficznych i 64 GB pamięci
- Użyj dołączonego środowiska wykonawczego Industrial Edge