Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego warto Getting Started with Production Optimization?

Rozpocznij swoją podróż Industrial Edge i zmaksymalizuj wydajność sprzętu dzięki automatycznemu raportowaniu wskaźników KPI, takich jak jakość produkcji lub przepustowość. Dzięki temu pakietowi będziesz:

  • Uzyskaj wgląd w wskaźniki KPI, takie jak jakość produkcji i szybsza przepustowość, zastępując ręcznie tworzone pulpity nawigacyjne programu Excel automatycznym raportowaniem
  • Zapewnij przejrzystość ogólnej efektywności sprzętu (OEE) natychmiast po uruchomieniu

Przejrzystość OEE dzięki Industrial Edge otwiera możliwości dla większej liczby przypadków użycia, takich jak poprawa zarządzania energią lub ograniczenie przestojów w sklepach, aby osiągnąć optymalną wydajność istniejącego sklepu.

Kluczowe korzyści

Bezproblemowe łączenie się z siecią

Przyspiesz wstępną instalację systemu Industrial Edge, stosując narzędzie Quick Setup. Narzędzie pomoże Ci łatwo połączyć się z siecią OT, dzięki czemu możesz analizować dane maszyny i uzyskać przejrzystość.

Zarządzaj maszynami za pomocą dołączonego urządzenia

Zarządzaj 3—5 maszynami za pomocą urządzenia Industrial Edge w pakiecie optymalizacji produkcji, w zależności od ilości generowanych danych. Jeśli masz więcej maszyn w swoim sklepie, możesz rozszerzyć o dodatkowe pakiety danych.

Szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji

Twórz niestandardowe aplikacje dla procesów produkcyjnych lub biznesowych za pomocą Mendix, platformy niskodowej. Pracuj z gotowymi komponentami przemysłowymi, które można skonfigurować za pośrednictwem Mendix Marketplace lub montować standardowe elementy.

Najważniejsze funkcje

Pierwsze kroki z optymalizacją produkcji

Ten pakiet optymalizacji produkcji jest powered by narzędzie instalacyjne. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem sekcji pobierania Industrial Edge Hubs. Jak korzystać z instalatora i jakie są możliwości wspierania onboardingu z Industrial Edge opisano tutaj: Samouczki Industrial Edge

Zacznij pracę teraz