Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Virtual Commissioning sterowania ruchem?

Wirtualne uruchomienie funkcji sterowania ruchem umożliwia sprawdzanie funkcji maszyny, zachowania ruchu i logiki sterowania przed fizycznym uruchomieniem. Podłączając model maszyny wirtualnej do prawdziwego systemu sterowania SINUMERIK, możesz symulować wydajność maszyny, wcześnie identyfikować błędy i pewniej planować. Pomaga to skrócić rzeczywisty czas uruchomienia nawet o 70% i zmniejsza ryzyko kosztownych uszkodzeń podczas uruchamiania.
Eksperci Siemens wspierają Cię poprzez doradztwo, wdrażanie i opcjonalne szkolenia - pomagając oszacować wykonalność i wysiłek projektu, modelować zachowanie maszyn i przygotować zasoby inżynieryjne. Dzięki temu ustrukturyzowanemu podejściu zespoły mogą równolegle pracować, unikać niespodzianek na późnych etapach i osiągnąć płynniejsze uruchamianie obrabiarek.

Główne zalety

Skróć czas uruchomienia

Skróć czas rzeczywistego uruchomienia dzięki wykorzystaniu symulacji maszyn wirtualnych, co pozwala skrócić czas nawet o 70% w przypadku obrabiarek sterowanych przez SINUMERIK.

Wykrywanie błędów wcześnie

Wczesne identyfikowanie i korygowanie błędów dzięki realistycznej symulacji zachowania maszyny, wspierającej niezawodne planowanie i zapobieganiu awariom na późnym etapie.

Zmniejsz ryzyko uruchomienia

Zmniejsz ryzyko uszkodzenia maszyny, sprawdzając poprawność ruchów i interakcji w bezpiecznym środowisku wirtualnym przed uruchomieniem prawdziwej maszyny.

Polecane możliwości

Często zadawane pytania

Zacznij pracę teraz