Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Industrial DMZ Infrastructure?

Industrial DMZ Infrastructure oferuje gotową do uruchomienia koncepcję segmentacji sieci IT/OT ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Optymalizujemy to rozwiązanie pod kątem wykorzystania w produkcji, aby zapewnić wysoką dostępność i solidne bezpieczeństwo dzięki kompleksowej obsłudze cyklu życia.

Potężne sieci napędzają cyfryzację, ale mogą również zwiększać ryzyko cyberataków, co sprawia, że bezpieczeństwo jest skomplikowane. Nasza Industrial DMZ Infrastructure pomaga skupić się na podstawowej działalności, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do systemów OT przy użyciu strefy zdemilitaryzowanej z przednimi i tylnymi zaporami ogniowymi.

Wdrożenie segmentacji sieci IT/OT w oparciu o IEC 62443 dla ustrukturyzowanego bezpieczeństwa. Nasze podejście Defense in Depth zapewnia głęboko warstwową ochronę, zwiększając integralność sieci. Hiperkonwergentna infrastruktura IT obsługuje wydajne obliczenia, archiwizację danych procesowych, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii.

Kluczowe korzyści

Segmentuj sieci IT/OT

Zaimplementuj solidną segmentację sieci przy użyciu modelu IEC 62443 „Strefy i przewody”, kluczowego standardu bezpieczeństwa automatyzacji. Izoluj krytyczne systemy, zmniejsz powierzchnię ataku i popraw odporność operacyjną.

Integracja zabezpieczeń warstwowych

Zaimplementuj głęboko warstwową obronę z zabezpieczeniami sieci i środkami integralności systemu, aby zablokować włamanie i obrażenia atakującego. Skorzystaj z wstępnie zintegrowanego zabezpieczenia zapewniającego kompleksową ochronę od samego początku.

Wykorzystaj hiperkonwergentną infrastrukturę IT

Wdrażaj hiperkonwergentną infrastrukturę IT na platformie Industrial Automation DataCenter dla obliczeń o wysokiej wydajności. Obejmuje archiwizację danych, solidne tworzenie kopii zapasowych, DR i UPS.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij