Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Industrial Asset Hub - poziom podstawowy?

Industrial Asset Hub (IAH) Basic Tier to zarządzana usługa SaaS do wykrywania i identyfikowania urządzeń z technologii operacyjnej (OT) na dużą skalę. Ciesz się podejściem podobnym do IT do zdalnego zarządzania zasobami przemysłowymi.

Identyfikacja i zarządzanie wieloma urządzeniami przemysłowymi może być trudne. Nasza usługa oferuje bezproblemowe wykrywanie i identyfikację urządzeń dla Twoich zasobów sklepowych. Używamy łączy zasobów połączonych za pomocą APIs do integracji z różnymi urządzeniami przemysłowymi.

Skaluj odkrywanie zasobów z 100 do 10 000 aktywów, kupując wiele subskrypcji. Nasza otwarta architektura umożliwia tworzenie i integrację własnych łączy zasobów w celu zapewnienia zgodności między dostawcami.

Zacznij od trzymiesięcznego bezpłatnego okresu próbnego, aby doświadczyć skutecznego wykrywania i identyfikacji urządzeń w przestrzeni IT/OT.

Kluczowe korzyści

Usprawnij zarządzanie urządzeniami

Uwolnij pełny potencjał środowiska przemysłowego w celu poprawy wydajności operacyjnej i kontroli w przestrzeni IT/OT.

Elastycznie skaluj operacje

Dostosuj się do rosnących wymagań dzięki naszej usłudze SaaS, skalując od 100 do 10 000 zasobów w celu wykrywania i identyfikacji.

Zmniejsz koszty

Bezpłatny 3-miesięczny okres próbny pozwala przejść na próbę bez ryzyka. Dowiedz się, jak zmniejszyć wydatki operacyjne i uprościć budżet.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij