Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

IFS Enterprise Asset Management (EAM) w oparciu o IFS

IFS to globalna firma zajmująca się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw obsługująca ponad 5500 klientów w ponad 90 krajach. IFS dostarcza inteligentne, oparte na chmurze rozwiązania dla systemów ERP, zarządzania cyklem życia zasobów, usług terenowych i planowania siły roboczej, pomagając firmom optymalizować operacje i poprawić jakość obsługi klientów w firmach, które produkują i dystrybuują towary, budują i utrzymują zasoby oraz zarządzają operacjami ukierunkowanymi na usługi.
Firma IFS, będąca liderem przemysłowej sztucznej inteligencji, integruje automatyzację i analizę predykcyjną, aby zwiększyć rentowność i odporność, umożliwiając klientom rozwój w połączonym cyfrowo, szybko rozwijającym się świecie.

Dlaczego Maksymalizuj wartość aktywów, popraw bezpieczeństwo i zwiększaj produktywność?

IFS Cloud EAM zapewnia wymierny wpływ, do 20% więcej czasu pracy, 16% mniej nieplanowanych przestojów i 14% niższe koszty konserwacji. Dzięki planowaniu opartemu na sztucznej inteligencji i widoczności w czasie rzeczywistym usprawnia konserwację, wzmacnia zgodność i optymalizuje wydajność zasobów w celu zwiększenia wydajności i rentowności.

Zalety

  • Kompleksowe Asset Management na jednej platformie
    Zarządzaj aktywami od projektu do likwidacji. Wyeliminuj złożoność integracji, zachowaj ciągłość danych, usprawnij przekazywanie i przyspiesz czas realizacji wartości przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitych kosztów posiadania.
  • Wbudowana Industrial AI inteligencja dla inteligentnych decyzji
    IFS.ai jest wbudowany w platformę, zasilając dynamiczne planowanie, FMECA wspomaganą współpilotem i wykrywanie anomalii. Przekształca dane dotyczące zasobów w przydatne informacje, które skracają przestoje, optymalizują zasoby i uzasadniają decyzje za pomocą identyfikowalnych dowodów.
  • Zintegrowana Visualization 3D dla złożonych zasobów i środowisk
    Nawiguj i sprawdzaj warunki zasobów w czasie rzeczywistym dzięki interaktywnym modelom 3D w IFS Cloud. Uruchom pracę bezpośrednio z interfejsu wizualnego, popraw dokładność planowania i zwiększaj bezpieczeństwo, zapewniając technikom praktyczny kontekst.
  • Wbudowana sztuczna inteligencja do planowania i planowania konserwacji oraz analizy ryzyka
    Planuj i działaj z ufnością, korzystając z planowania konserwacji opartego na sztucznej inteligencji, które optymalizuje zasoby, napędza decyzje dotyczące naprawy w porównaniu z wymianą, zmniejsza koszty cyklu życia i minimalizuje ryzyko, zapewniając wymierne korzyści z inwestycji i zrównoważonego rozwoju.
  • Od dostarczania projektu do operacji bez utraty danych
    Efektywne przenoszenie złożonych projektów aktywów do operacji. Zintegrowane przepływy pracy zapewniają dokładny przepływ danych, zmniejszają kosztowne opóźnienia i utrzymują zgodność przez cały cykl życia.

Dostępne funkcje