Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Tessent Platform?

Tessent Platform pomaga zespołom projektowym IC osiągać cele jakości testów produkcyjnych szybciej i przy mniejszej liczbie zasobów w porównaniu z tradycyjnymi metodami DFT. Ta sprawdzona w produkcji automatyzacja umożliwia proste, skonsolidowane przekazywanie między zespołami, co skutkuje zrównoważonym i przewidywalnym przepływem.

Szybsza implementacja DFT

Zdefiniuj intencję za pomocą wstawiania adresu IP opartego na specyfikacji, pojedynczej, ujednoliconej bazy danych i transferu danych opartego na Tessent Core Description. DFT IP i Signals są automatycznie konfigurowane dla wszystkich trybów testowych.

Kompatybilność projektu

Wykorzystując infrastrukturę IEEE 1687 (IJTAG), wstawianie, wyodrębnianie ICL i retargetowanie PDL są obsługiwane zarówno dla Tessent, jak i adresów IP innych firm. Wiele interfejsów na poziomie chipów jest obsługiwanych do produkcji i testów w systemie.

Elastyczne modele użytkowania

Dzięki zintegrowanym dostosowaniom introspekcji i edycji projektu w całym przepływie przepływ można dostosować w zrównoważony sposób. Można użyć niestandardowych DRC, poleceń zdefiniowanych przez użytkownika i niestandardowych skryptów przed lub po wstawieniu.

Zapytaj eksperta - mężczyzna i kobieta przechodzą konsultacje w biurze.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Tessent?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Dowiedz się więcej