Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode jest jedynym komercyjnym rozwiązaniem, które zapewnia infrastrukturę dla dostępu opartego na oprogramowaniu systemowym do wszelkich możliwości testowych i diagnostycznych zintegrowanych z układem samochodowym.

Elastyczna architektura testów w systemie

Zapewnia dostęp na poziomie systemu o niskim opóźnieniu do wszystkich zasobów testowych na chipie do testów i diagnostyki on-line. Hierarchiczna sieć przełączników bitowych wstawiania skanowania umożliwia komunikację z rozproszonymi zasobami testowymi.

Kontrola testów w czasie rzeczywistym

Kontroler Tessent MissionMode można skonfigurować do pracy w dwóch różnych trybach - trybie dostępu do CPU i trybie bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA).

Certyfikat ISO 26262

Tessent MissionMode jest dostarczany wraz z raportem kwalifikacji narzędzia oprogramowania ISO 26262, który dostarcza wymaganych dowodów przydatności narzędzia do zadań związanych z ISO 26262.

Zapytaj eksperta - mężczyzna i kobieta przechodzą konsultacje w biurze.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Tessent?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.