Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Tessent IJTAG?

Produkt Tessent IJTAG zapewnia kompleksową obsługę automatyzacji przy wdrażaniu standardu IEEE 1687, zapewniając test IP typu plug-and-play oraz integrację oprzyrządowania.

Tworzenie środowiska IJTAG

Znajdź i wyodrębnij dane sieciowe IJTAG Instrument Connectivity Language (ICL) z listy sieci na poziomie bramy lub RTL, a następnie utwórz i wstaw sieć IJTAG, aby uzyskać jednolity dostęp i korzystanie z osadzonego adresu IP.

Sprawdź zgodność IP zgodną z IJtag

Sprawdź, czy adres IP jest zgodny ze standardem IEEE 1687 i automatycznie utwórz stanowiska testowe symulacji.

Włącz test IP typu plug-and-play

Uzyskaj jednolity dostęp do wbudowanego adresu IP i korzystanie z niego niezależnie od źródła IP i rozszerz opcje wbudowanego adresu IP. Szybsza integracja sprawia, że harmonogramy projektowania są bardziej przewidywalne.

Zapytaj eksperta - mężczyzna i kobieta przechodzą konsultacje w biurze.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Tessent?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.