Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Questa One Verification IQ

Dlaczego warto korzystać z Testplan Author?

Funkcje współpracy Testplan Author umożliwiają kompleksowe tworzenie, zarządzanie i konserwację planu testów. Integruje się z Questa, narzędziami wymagań i normami bezpieczeństwa, weryfikacją jazdy pod kątem zgodność. Poprawa procesów przy jednoczesnym zapewnieniu identyfikowalności i widoczności w celu przyspieszenia zamykania.

Ponowne wykorzystanie planu testów

Testplan Author umożliwia skuteczne przejście od istniejących metodologii testplanu poprzez bezpośrednie importowanie planów testowych Questa z arkuszy kalkulacyjnych lub UCDB, zachowując ustalone procesy i inwestycje Twojego zespołu.

Identyfikowalność weryfikacji

Testplan Author zapewnia identyfikowalność weryfikacji, łącząc wymagania z testami i wskaźnikami zasięgu w celu uzyskania wyraźnej widoczności. Automatyzuje wskaźniki zamknięcia, poprawiając dokumentację i odpowiedzialność w procesie weryfikacji.

identyfikowalność zgodność

Korzystanie z Testplan Author do identyfikowalności zgodności zapewnia artefakty bezpieczeństwa dla DO-254 i ISO 26262. Poprawia identyfikowalność, poprawia wydajność i upraszcza audyty, dostarczając zorganizowaną dokumentację zgodność.

Identyfikowalność projektu

Korzystanie z Testplan Author do identyfikowalności implementacji łączy kod projektu z wymaganiami, zapewniając zgodność. Poprawia dokładność weryfikacji, usprawnia zarządzanie i zapewnia dokładną ocenę w całym procesie.

Wymagania oparte na

Korzystanie z Testplan Author do weryfikacji opartej na wymaganiach dostosowuje weryfikację do potrzeb, poprawiając organizację i identyfikowalność. Usprawnił proces zamykania, poprawiając ogólną skuteczność weryfikacji i zgodność z przepisami.

Oparte na planie

Korzystanie z Testplan Author do weryfikacji opartej na planach poprawia strukturę, widoczność i identyfikowalność w planowaniu weryfikacji, zapewniając efektywne zarządzanie procesami weryfikacji i zgodność z wymaganiami.

Questa One Verification IQ

Autor planu testów

Autor Testplan wspólnie rejestruje plany testów, aby kierować procesami weryfikacji. Zintegrowany ze wszystkimi aplikacjami Questa VIQ, obsługuje zasięg wielu silników i wykorzystuje zarządzanie cyklem życia za pomocą narzędzi takich jak Siemens Polarion. Dzięki zastosowaniu Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) dane są dostępne w różnych domenach, zapewniając identyfikowalność od wymagań po weryfikację.

interfejs oprogramowanie pokazujący tworzenie planu testów z elementami podobnymi do schematu blokowego i menu paska bocznego

Pogłęb swoją wiedzę ta weryfikacja IQ

Centrum wsparcia

siemens eda oferuje kompleksową obsługę klienta dla ta weryfikacja IQ i wszystkich naszych produktów.

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Aby pomóc w zrozumieniu zaawansowanych technologii weryfikacji funkcjonalnej i jak najskuteczniej je stosować, odwiedź nasz blog, aby uzyskać wgląd i aktualizacje na temat koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów.