Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Questa One Verification IQ

Dlaczego warto korzystać z Regression Navigator?

Użyj programu Regression Navigator, aby zoptymalizować weryfikację dzięki inteligentnej automatyzacji i współpracy. Zwiększa wydajność weryfikacji, przepustowość, analizę wyników, równoważenie obciążenia i integrację CI. Uczenie maszynowe przewiduje awarie i przyspiesza debugowanie, usprawniając podejmowanie decyzji w zespole.

Uruchom zarządzanie

Uruchom zarządzanie za pomocą Regression Navigator automatyzuje wykonywanie testów i analizę wyników, przyspieszając regresje. Zwiększa wydajność, zmniejsza koszty ręczne i umożliwia szybszą identyfikację problemów, poprawiając harmonogramy projektu.

Eksploracja danych

Eksploracja danych za pomocą Regression Navigator umożliwia zespołom analizę historycznych trendów, co prowadzi do lepszego podejmowania decyzji. Odkrywając wzorce i spostrzeżenia, zwiększa wydajność i kieruje świadomymi wyborami w całym procesie.

Triage awarii

Triage awarii za pomocą Regression Navigator automatyzuje analizę poprzez kategoryzowanie problemów na podstawie zasady. Przyspiesza to identyfikację i rozwiązywanie awarii, zwiększa wydajność, skraca przestoje i usprawnia przepływ.

Interoperacyjność

Interoperacyjność z Regression Navigator ułatwia integrację między narzędziami, takimi jak równoważenie obciążenia, ciągła integracja, usprawnienie wymiany danych i współpracy. Zwiększa to wydajność i usprawnia procesy.

Inteligentna regresja

Inteligentna regresja w Regression Navigator wykorzystuje AI/ML do inteligentnego doboru testów, optymalizując wykonanie poprzez skupienie się na obszarach wysokiego ryzyka. Przyspiesza to informacje zwrotne, zwiększa wydajność i przyspiesza podejmowanie decyzji opartych na danych.

Inteligentne debugowanie

Inteligentne debugowanie w Regression Navigator wykorzystuje AI/ML do automatycznej analizy przyczyn podstawowych, szybkiej identyfikacji awarii i typowych problemów. Przyspiesza to debugowanie, poprawia jakość i umożliwia zespołom skuteczne rozwiązywanie błędów.

Questa One Verification IQ

Nawigator regresji

Regression Navigator to wspólny interfejs silnika regresji, oferujący widoczność i kontrolę w interfejsie niezależnym od urządzenia i systemu operacyjnego. Integruje się z Questa Verification Run Manager (VRM), aby ułatwić uruchamianie regresji opartej na współpracy i analizę wyników w różnych projektach. Przechowując wyniki centralnie, użytkownicy uzyskują wgląd w historię, umożliwiając głębsze korelacje analityczne.

interfejs oprogramowanie przedstawiający wykresy, tabele danych i menu nawigacyjne do analizy regresji i weryfikacji

Pogłęb swoją wiedzę ta weryfikacja IQ

Centrum wsparcia

siemens eda oferuje kompleksową obsługę klienta dla ta weryfikacja IQ i wszystkich naszych produktów.

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Aby pomóc w zrozumieniu zaawansowanych technologii weryfikacji funkcjonalnej i jak najskuteczniej je stosować, odwiedź nasz blog, aby uzyskać wgląd i aktualizacje na temat koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów.