Dlaczego Avery VICS?
Rozszerz adres IP weryfikacyjny w górę na współsymulację oprogramowania układowego i oprogramowania. Przyspiesz zaufanie, umożliwiając współrozwój.
Współsymulacja na poziomie systemu obejmuje:
- Kompletna symulacja na poziomie systemowym rzeczywistego hosta Linuksa OS/SW i SoC HW RTL oraz wbudowanego SW/FW
- Współsymulacja platformy wirtualnej łączy projekty platformy wirtualnej (host, embedded) i SoC RTL
- Obsługa rozwiązań platform wirtualnych opartych na modelach QEMU i Arm Fast
- Bezproblemowe przejście od symulacyjnej weryfikacji opartej na VIP na platformy wirtualne
- Wykorzystaj istniejące stanowiska testowe SV/UVM i VIP do debugowania
- Obsługa współdebugowania HW-SW, współweryfikacja
Współsymulacje
Platforma wirtualna CXL firmy Avery i współsymulacja VIP pomogły skrócić nasz czas walidacji, ponieważ byliśmy w stanie przeprowadzić rozległą weryfikację przedsilikonową na naszej platformie Leo Memory Connectivity Platform, która obsługuje technologie CXL 2.0 i 1.1, i jesteśmy gotowi do wdrożenia w świecie rzeczywistym. Z niecierpliwością czekamy na zastosowanie podobnego podejścia, gdy będziemy rozwijać projekty CXL nowej generacji.
Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?
Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży: 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000
Dowiedz się więcej
Akademia Weryfikacji
Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.
Blog Horyzonty weryfikacji
Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.
Horyzonty weryfikacji
Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.