Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Avery Verification IP for UCIe?

Obsługa samodzielnego adaptera UCIe matrycy do matrycy i weryfikacji LogPhy wraz ze zintegrowanym PCIe i CXL VIP do biegania po stosie UCIe. Zweryfikuj produkty IP i SoC/SIP oparte na UCIe, które wykorzystują UCIe jako połączenie we/wy do zastosowań wymagających dużej ilości danych w aplikacjach 2.5D IC i 3DIC.

Obejrzyj webinar

Przedmioty

  • Adapter UCIe D2D
  • LogPhy
  • Modele RDIbox

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Napisz do nas

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży: 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.