Zapewnij kompleksową weryfikację oraz zgodność z protokołem i harmonogramem. Portfolio pamięci DDR VIP to kompleksowe portfolio rozwiązań pamięci VIP dla DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, używane przez projektantów system-on-chip (SoC) i kontrolerów pamięci wykorzystujących zewnętrzne komponenty pamięci SDRAM i DIMM oraz programistów DFI-PHY.
DDR VIP wdraża kompletny zestaw modeli, modułów sprawdzających protokoły i pakiety testów zgodności wykorzystujące naprawdę elastyczną i otwartą architekturę opartą na 100% natywnej implementacji SystemVerilog i UVM.
Przedmioty
- Podwójny tryb PCIe Gen1-6 RC/EP, Retimer i PIPE PHY oraz opcjonalne BFM sterownika UCIe PHY
- Pakiety testów zgodności
- Podręcznik użytkownika