Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowe funkcje

Skutecznie identyfikuj i zgłaszaj problemy z podatnością

Bezproblemowo zapewnia, że funkcje Bezpieczeństwo pozostaną nienaruszone, jednocześnie chroniąc przed modyfikacjami w przepływie projektowania, zwiększając zdolność wykrywania w miarę pojawiania się nowych słabości. Idealny do systemów krytycznych, w których wczesne zaufanie i redukcja ryzyka są niezbędne do kontrolowania problemów związanych z odpowiedzialnością

Wczesna zautomatyzowana analiza pod kątem niechcianych i nieoczekiwanych zachowań funkcjonalnych daje skuteczne wyniki od razu po wyjęciu z pudełka, na wczesnym etapie procesu rozwoju. Umożliwia niezależną ocenę zaufania przez użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z projektem, ponieważ wybiera tylko odpowiednie kontrole słabości specyficzne dla projektu.

  • Ulepszenie istniejących zautomatyzowanych mechanizmów w celu zwiększenia wydajności i dokładności identyfikacji potencjalnych zagrożeń
  • Opracowanie innowacyjnych technik wykrywania dostosowanych do identyfikacji zaawansowanych i ewoluujących zagrożeń
  • Prowadzenie bieżących badań w celu zidentyfikowania pojawiających się zagrożeń i luk w ewoluujących krajobrazach technologicznych
  • Wykorzystuj zaawansowane analizy i analizy zagrożeń, aby odkryć nieznane wcześniej zagrożenia Bezpieczeństwo
Weryfikacja formalna

Polecane białe księgi

Weryfikacja formalna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne formalne nagrania wideo weryfikacyjne na stronie Akademia Weryfikacji.

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.