Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowe funkcje

Wyczerpująca weryfikacja bez stanowisk testowych

questa zweryfikuj właściwość jest idealnym narzędziem do przyspieszenia wykrywania problemów, korygowania błędów i zamykania zasięgu. Łatwo weryfikuje projekty za pomocą twierdzeń; analizując zachowanie projektu a zachowanie opisane przez twierdzenia identyfikujące wszystkie stany projektowe, które są osiągalne od stanu początkowego.

Weryfikacja formalna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne formalne nagrania wideo weryfikacyjne na stronie Akademia Weryfikacji.

Weryfikacja formalna

Polecane białe księgi

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.