Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowe funkcje

Formalna weryfikacja sprzętu zmiennoprzecinkowego IEEE 754

Skuteczne podejście do wykrywania problemów, negujące konieczność tworzenia modeli referencyjnych, stanowisk testowych lub przypadków testowych. Podstawowa technologia formalna wzbudza zaufanie poprzez rozstrzygające dowody, które wykraczają poza zakres obszernych cykli symulacji.

Aplikacja ten fpu została zaprojektowana w celu zapewnienia, że procesory FPU są zgodne ze standardem IEEE 754, który jest punktem odniesienia dla dokładności obliczeń zmiennoprzecinkowych. Ma kluczowe znaczenie dla obliczeń naukowych, audio, cyfrowych i graficznych, gdzie precyzja jest najważniejsza w różnych zakresach wartości. Użyteczność narzędzia obejmuje różnorodny sprzęt, w tym układy ASIC i FPGA, które są integralną częścią systemów, w których bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom, takich jak oprzyrządowanie motoryzacyjne i elektrowni jądrowych.

  • Obsługa wyjątków jest dokładna, z kontrolami wszystkich standardowych wyjątków, takich jak nieprawidłowe operacje, zerowe podziały i liczbowe przepełnienia lub zaniedbania.
  • Wszechstronność zapewnia obsługa różnych trybów zaokrąglania i możliwość obsługi różnych poziomów precyzji od połowy do podwójnego, z opcjami niestandardowych precyzji w razie potrzeby.
  • Aplikacja FPU oferuje elastyczność dostosowywania kontroli weryfikacji w celu dostosowania do unikalnych specyfikacji sprzętowych lub celowych odchyleń standardowych.
  • Funkcje konwersji zawarte w aplikacji ułatwiają przejście między różnymi formatami zmiennoprzecinkowymi oraz między liczbami całkowitymi zmiennoprzecinkowymi i sygnowanymi, zwiększając jej zastosowanie w różnych scenariuszach obliczeniowych.
Weryfikacja formalna

Polecane białe księgi

Weryfikacja formalna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne formalne nagrania wideo weryfikacyjne na stronie Akademia Weryfikacji.

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.