Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Questa One

SFV

To najnowocześniejsze rozwiązanie integruje technologię i sztuczną inteligencję, aby umożliwić szybszym inżynierom, bardziej wydajne silniki i zmniejszone obciążenia pracą. Ta zaawansowana platforma spełnia obietnicę statycznej i formalnej weryfikacji, stawiając czoła wyzwaniom nowej generacji w środowiskach weryfikacyjnych.

Dlaczego warto korzystać z Questa One SFV?

Questa One SFV pokonuje statyczne i formalne bariery adopcyjne dzięki skalowalnej wydajności, automatycznemu partycjonowaniu do analizy i dostępowi do szerokiego zakresu analiz wolnych od bodźców. Umożliwia pełne wykorzystanie, pełny dostęp i płynną integrację nowych rozwiązań z Assist AI wspomagającym naukę.

Pełna dostępność

Zunifikowana platforma integrująca analizy wolne od bodźców w jednym środowisku. Konsoliduje wyniki, generuje wnikliwe raporty i ujawnia powiązania między problemami w zadaniach weryfikacyjnych, aby uzyskać dokładny wgląd w jakość projektu

Pełne wykorzystanie

Maksymalizuj zwrot z inwestycji dzięki dynamicznemu pożyczaniu silników i inteligentnej orkiestracji. Fuzja optymalnych solwerów uruchamia wiele instancji na każde zadanie weryfikacyjne, a inteligentna alokacja zasobów zapewnia, że formalne silniki nigdy nie stoją na biegu jałowym.

Skalowalna wydajność

Automatyczne partycjonowanie przyspiesza analizy, skutecznie zmniejszając zakres, gdy tradycyjna abstrakcja zawodzi. Technologia inteligentnej dekompozycji zapewnia nawet 10-krotny wzrost wydajności, dzięki czemu formalna weryfikacja jest praktyczna w przypadku złożonych projektów.

Questa One SFV

Rozwiązywanie statycznych i formalnych barier adopcyjnych

Questa One SFV usprawnia przepływy pracy dzięki ujednoliconej integracji projektu, wspierając import danych z wielu źródeł i oferując kompleksowe narzędzia do analizy i generowania wglądu. Jego interfejs jest dostosowany do konkretnych zadań, usprawniając procesy weryfikacji. Platforma wspiera współpracę z możliwościami wielu użytkowników i wielu witryn, zapewniając płynne wykonywanie zadań i debugowanie w zespołach i lokalizacjach.

Trzech inżynierów zajmujących się rozwojem elektroniki pracujących na komputerze podczas dyskusji.

Pogłęb swoją wiedzę na temat Questa One SFV

Centrum Wsparcia

Siemens EDA oferuje światowej klasy obsługę klienta Questa One SFV i wszystkich naszych produktów.

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Aby pomóc w zrozumieniu zaawansowanych technologii weryfikacji funkcjonalnej i jak najskuteczniej je stosować, odwiedź nasz blog, aby uzyskać wgląd i aktualizacje na temat koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów.