Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowe funkcje

Potwierdź, że projekt i specyfikacja są zgodne

GapFree jest idealny do systemów o wysokich konsekwencjach, w których dokładna weryfikacja jest najważniejsza dla zarządzania ryzykiem odpowiedzialności związanym z funkcjonalnością, bezpieczeństwem i bezpieczeństwem funkcjonalnym. Pozwala na rozpoczęcie wczesnej weryfikacji, zapewniając stały i niezawodny postęp aż do zakończenia.

GapFree stosuje twierdzenia transakcyjne, które obejmują całe zachowanie obwodu, zapewniając dokładne pokrycie. Kontroler kompletności rygorystycznie identyfikuje i usuwa wszelkie luki weryfikacyjne, zapewniając, że żaden aspekt projektu nie jest kontrolowany. Skrupulatnie identyfikuje luki specyfikacji i zamyka je odpowiednimi twierdzeniami transakcyjnymi, które są następnie weryfikowane w stosunku do poziomu transferu rejestru (RTL). Wszelkie słabe twierdzenia transakcyjne są precyzyjne, wzmacniane, a następnie weryfikowane w celu zachowania solidności i dokładności. Wszelkie brakujące twierdzenia transakcyjne są identyfikowane, podane są wskazówki dotyczące ich opracowania, a później są dokładnie weryfikowane w stosunku do RTL.

  • Zapewnia solidny proces weryfikacji, który zwiększa niezawodność i Bezpieczeństwo projektu
  • Skutecznie minimalizuje prawdopodobieństwo, że jakakolwiek niespójność uniknie wykrycia
  • Kontroler kompletności odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu luk w specyfikacji i błędów asercji, które mogą potencjalnie przesłaniać problemy RTL
  • Znacznie przyspiesza późniejsze fazy weryfikacji, optymalizując ogólny harmonogram rozwoju
  • Zapewnia najwyższy poziom integralności i niezawodności w projektach krytycznych systemów
Weryfikacja formalna

Polecane białe księgi

Weryfikacja formalna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne formalne nagrania wideo weryfikacyjne na stronie Akademia Weryfikacji.

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.