Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
KLUCZOWE CECHY I FUNKCJE

Poprawa funkcji, wydajności i kosztów

ten odpowiednik fpga umożliwia ulepszenia funkcjonalności, wydajności i kosztów z pewnością wdrożenia. Czas weryfikacji jest skrócony dzięki minimalizacji symulacji na poziomie bramy i szybkiej identyfikacji trudnych do wykrycia problemów związanych z przepływem implementacji.

ten odpowiednik fpga (Field-programming gate array) zapewnia sprawdzanie równoważności przepływów implementacji FPGA poprzez połączenie zaawansowanych kombinacyjnych i sekwencyjnych prowerów, które są dostosowane do złożonych wyzwań architektur i syntezy FPGA/P&R (Place and Route) optymalizacja przepływu. Profilowanie specyficzne dla urządzenia i bezpośrednia integracja z narzędziami do projektowania dostawców FPGA konfigurują etapy konfiguracji, mapowania i porównywania w celu dostosowania się do unikalnych wyzwań porównawczych wybranej technologii FPGA.

Obsługuje zaawansowane funkcje syntezy i optymalizacji FPGA, w tym:

  • Stałe i rozproszone wnioskowanie RAM/ROM oraz pakowanie rejestru
  • Optymalizacje DSP (cyfrowe procesory sygnałowe)
  • Przekodowanie FSM (maszyna w stanie skończonym)
  • Rejestracja układania rurociągów i zmiany czasu
  • Optymalizacja mocy
Weryfikacja formalna

Polecane białe księgi

Weryfikacja formalna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne formalne nagrania wideo weryfikacyjne na stronie Akademia Weryfikacji.

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.