Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowa cecha

Questa Analyze Fault pozwala uniknąć ręcznych analiz lub kroków

W przeciwieństwie do symulacji błędów, formalna analiza błędów bada wszystkie możliwe scenariusze wejściowe bez potrzeby stosowania stanowiska testowego lub bodźca. Może być używany do identyfikowania i usuwania trudnych do znalezienia bezpiecznych usterek, pomiaru skuteczności środków ograniczających sprzęt

ta analiza błędu usterki automatyzuje propagację błędów lub analizę wykrywania, oferując ostateczną klasyfikację usterek zarówno na poziomie RT, jak i bramki. Wykorzystuje baza danych błędów jako dane wejściowe i umożliwia opcjonalne ograniczenia projektowe, wraz z dodatkowymi punktami obserwacyjnymi i diagnostycznymi, w celu udoskonalenia procesu analizy

  • Znaczne wzmocnienie bezpieczeństwa IP i analizy Bezpieczeństwo.
  • Skupiony na sprzętowym IP, biegły w identyfikowaniu i izolowaniu nierozprzestrzeniających się błędów w celu poprawy Bezpieczeństwo systemu.
  • Skraca czas weryfikacji, zwiększa wydajność procesu i metodycznie usprawnia analizę błędów w celu weryfikacji Bezpieczeństwo i bezpieczeństwa.
  • Pomaga w spełnianiu standardów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa.
  • Dokładnie rozróżnia krytyczne usterki, poprawiając zarządzanie usterkami.
Weryfikacja formalna

Polecane białe księgi

Weryfikacja formalna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne formalne nagrania wideo weryfikacyjne na stronie Akademia Weryfikacji.

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.