PowerPro znacznie zmniejsza wysiłek wymagany przez projektantów RTL, aby uwzględnić zmiany w ich RTL, dostarczając wszystkich informacji potrzebnych do znalezienia i rozwiązania problemów z zasilaniem. Sterowana optymalizacja mocy PowerPro pozwala użytkownikowi odkrywać problemy z zasilaniem od wczesnego etapu RTL bez wektorów do etapu sygnofowania RTL z wektorami kwalifikowanymi mocą. Jest to możliwe dzięki portfolio wielostronnych technik optymalizacji mających zastosowanie do różnych etapów RTL.
KLUCZOWE CECHY I FUNKCJE
Optymalizacja mocy z przewodnikiem
- Techniki optymalizacji mocy RTL dla wszystkich etapów projektowania RTL
- Nadmiary mikroarchitektoniczne i kombinacyjne do znajdowania i naprawiania zmarnowanych przełączników za pomocą wczesnych RTL i wektorów funkcjonalnych
- Szczegółowe informacje dotyczące każdej okazji z możliwością wizualizacji, sondowania krzyżowego i przyczyny przy użyciu potężnego interfejsu użytkownika
Szkolenie PowerPro na żądanie
Dowiedz się, jak używać PowerPro do analizy/szacowania mocy zarówno na poziomie RTL, jak i na poziomie bramy oraz jak zoptymalizować moc podczas tworzenia RTL, aby uzyskać jak najniższą moc projektową.
Obsługa PowerPro
Uzyskaj dostęp do szczegółowej dokumentacji, wersji, zasobów i nie tylko.
Dołącz do społeczności projektantów IC
Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.
Doradztwo EDA
Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.