10-krotna wydajność, 3-krotna wydajność obliczeniowa, 10% lepsza PPA
Aprisa AI opiera się na korzyściach związanych z korelacją, łatwością użytkowania i szybszym czasem projektowania zamknięcia i zapewnia 10-krotny wzrost produktywności inżynierskiej, 3-krotną poprawę wydajności komputerowej i 10% lepsze wyniki PPA w porównaniu z konwencjonalnymi przepływami pracy RTL-to-GDS.
AI Design Explorer automatycznie identyfikuje i implementuje najlepsze przepływy RTL-GDS, które zapewniają 10% lepszą wydajność, moc i powierzchnię (PPA) w przypadku zaawansowanych układów scalonych węzłów i zgodnie z priorytetami projektanta. Inteligentne algorytmy dostrajania łączą się z najlepszą strategią wdrażania, jednocześnie wykorzystując zasoby obliczeniowe 3x wydajniej i skracając czas realizacji projektu.
Aprisa AI Design Explorer tworzy gotowe do produkcji, czytelne, wielokrotnego użytku i konfigurowalne przepływy, które przewyższają profesjonalnie opracowane przepływy projektowe i z których zespoły inżynierów mogą się uczyć. Pokazuje swoje wyniki pod kątem przejrzystości, weryfikowalności i poszerzenia wiedzy zespołu projektowego.

Aprisa AI na nowo definiuje przepływ RTL-to-GDS
Aprisa AI na nowo definiuje cyfrową implementację RTL-to-GDS, płynnie integrując sztuczną inteligencję w rdzeniu przepływu. Aprisa wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe, uczenie wzmacniające, generatywną sztuczną inteligencję i agentów, aby zapewnić produktywność, szybszy czas tworzenia tapeout i optymalną jakość wyników (QoR).
Podstawowe uczenie maszynowe/wzmocnione uczenie
Zróżnicowane narzędzia uczenia maszynowego i wzmocnionego uczenia, które przyspieszają harmonogramy i zapewniają lepszą jakość jakości z przejrzystymi i weryfikowalnymi wynikami gotowymi do produkcji.
Zintegrowana generatywna sztuczna inteligencja
Interfejs języka naturalnego zwiększa produktywność i umożliwia szybkie przyspieszenie i wdrażanie, wszystko z poziomu interfejsu użytkownika Aprisa oraz w bezpiecznym, spersonalizowanym środowisku.
Agenci sztucznej inteligencji
Autonomiczni agenci AI wykonują w ułamku czasu zadania projektowe, które tradycyjnie wymagały intensywnego wysiłku ręcznego ze strony ekspertów projektantów. Wyniki są przejrzyste dla użytkownika i konfigurowalne dla pełnej elastyczności.
Porozmawiajmy!
Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!