Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Poznaj dodatkowe zasoby

KLUCZOWE CECHY I FUNKCJE

Projekt fotoniczny

Twórz swój projekt PIC ze znaczną poprawą produktywności, korzystając z metodologii opartej na schemacie lub metodologii projektowania pierwszego układu przy użyciu automatycznego routingu falowodu.

Projekt tylko układu

  • Tworzenie projektu PIC w edytorze układu IC
  • Korzystanie z metody przeciągania i upuszczania lub opartej na skryptach
  • Użyj komponentów dostarczonych do odlewni, opracowanych przez użytkownika lub jakiejś kombinacji
  • Listę sieci symulacyjnej można utworzyć jako dane wejściowe dla naszych partnerów w symulacji fotonicznej
slide8 układOnly pic mzm

Uproszczenie układu fotonicznego

  • Proste tworzenie i edycja falowodów
  • Automatyczne wstawianie krzyżowania
  • Precyzyjne przyciąganie do pinów optycznych
  • Przewodnik falowy do sprawdzania pinów
Obraz promocyjny produktu przedstawiającego osobę w niebieskiej koszuli i białym tle.

Kompletny przepływ projektowania PIC

  • Weryfikacja układu fotonicznego za pomocą reguł projektowania opartych na równaniach Calibre
  • Symulacja fotoniczna jest wspierana poprzez integrację z naszymi partnerami

    • Partnerami symulacji są Optiwave, VPIPhotonics i Lumerical
  • Fotoniczne PDK są dostępne w wielu odlewniach
  • Możliwość skryptowania z Pythonem
  • L-Edit Photonics jest dostępny zarówno w systemach Linux®, jak i Windows®
slajd9 układOnly ZoomIn pic mzm ZoomIn

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Napisz do nas

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży: 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000