Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego innexis programista pro?

innexis programista pro zapewnia jedno środowisko, które obsługuje szeroki zakres przypadków użycia, obejmujące cały przepływ pracy projektowej, począwszy od współtworzenia oprogramowania/sprzętu i współwalidacji, a także obejmuje dokładną analizę przed cyklem krzemowym i walidację układów scalonych po udostępnieniu RTL. innexis programista pro oferuje:

  • Przepływ napędzany pojedynczym obciążeniem programowym we wszystkich trybach pracy
  • Obsługa architektury ARM dla architektur zestawów instrukcji procesorów V8 i V9 (ISA)
  • Obsługa otwartego modelu, umożliwiająca łatwy import zarówno od dostawców wewnętrznych, jak i zewnętrznych

Kluczowe funkcje

Połączony przepływ rozwoju

innexis programista pro obsługuje szeroki zakres modeli zastosowań, obejmujących cały przepływ pracy projektowej, począwszy od współtworzenia oprogramowania/sprzętu i współwalidacji, a także obejmuje dokładną analizę przed cyklem krzemowym i walidację IC po udostępnieniu RTL.

laptop w środku z połączeniami komponentów płyty

Płynny przepływ pracy

Użytkownicy zaczynają od istniejących gotowych platform referencyjnych w trybie wirtualnym lub hybrydowym. Platformy referencyjne są konfigurowalne i można je rozszerzyć na wirtualny sprzęt, RTL i warstwy oprogramowanie. innexis programista pro zapewnia użytkownikom standardowe parametry konfigurowalnych części platformy.

Złożony przepływ pracy upraszczający do jednego punktu.

Punkty kontrolne/Przywracanie i powtórka

Użytkownicy mogą ustawiać punkty kontrolne podczas wykonywania zarówno w warstwach wirtualnych, sprzętowych RTL, jak i programowych; po zapisaniu punkty kontrolne można przywrócić do stanów wykonania. Ta funkcja zwiększa wydajność i optymalizuje wykorzystanie zasobów, umożliwiając płynne ponowne uruchomienie z zapisanych stanów, minimalizując potrzebę ponownego wykonania i poprawiając ogólną produktywność przepływu pracy.

Kod komputera wyróżniony jako punkt do ponownego uruchomienia symulacji.

Obsługa wielu maszyn wirtualnych

Ze względu na złożoność dzisiejszych projektów sprzętowych - użytkownicy uważają potrzebę podłączenia wielu SoC. innexis programista pro umożliwia łączenie wielu maszyn wirtualnych na poziomie abstrakcji wirtualnej i hybrydowej. Zarówno w przypadku maszyn wirtualnych Quick Emulator (QEMU), jak i maszyn wirtualnych opartych na AFM można podłączyć wiele maszyn wirtualnych za pomocą Advanced Extensible Interface (AXI) i Peripheral Component Interconnect Express (PCIe).

Wiele komputerów wyrównanych w rzędzie.

Integracja z wiodącymi debugerami oprogramowanie

innexis programista pro integruje się z wiodącymi w branży debugerami oprogramowanie, takimi jak:

  • Ścieżka32
  • Studio projektowe
  • Debugery GDB
  • Szybka powtórka Codelink
  • Innexis Codebench
Przechwytywanie ekranu wyników symulacji wykresów Siemens CodeBench.

Powiązane treści