Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Veloce vProbe App?

Veloce vProbe umożliwia twórcom oprogramowania i zespołom walidacji sprzętu/oprogramowania spójną strukturę sprawdzanie poprawności oprogramowania sprzętu/oprogramowania wbudowanego w lewo, która jest zgodna z ich walidacją po zawartości krzemu. Veloce vProbe App przyspiesza tworzenie oprogramowania w systemach emulacji HAV i prototypowania korporacyjnych. Dzięki możliwości opracowywania, debugowania i wykonywania obciążeń opartych na oprogramowaniu, vProbe jest kluczowym elementem przepływu walidacji opartego na oprogramowaniu. W pełni zintegrowany z wiodącymi w branży debugerami, Veloce Vprobe zapewnia spójny i spójny przepływ od emulacji do prototypowania po krzem. W zespołach zajmujących się weryfikacją sprzętu vProbe pomaga zweryfikować krytyczną logikę debugowania Twojego SoC, zapewniając, że przepływ debugowania jest gotowy do wprowadzenia po SI.

  • Integracja z debugerami oprogramowania innych firm, takimi jak TRACE32, Arm DS, CSAT, OpenOCD
  • Połącz się ze standardowymi interfejsami debugowania i portami śledzenia, takimi jak Joint Target Action Group (JTAG), Serial Wire Debug (SWD), port dostępu debugowania - zaawansowana magistrala peryferyjna (DAP-APB), zaawansowana magistrala wysokowydajna (AHB), zaawansowany interfejs rozszerzalny (AXI) lub moduł interfejsu portu śledzenia (TPIU) i nie tylko.

Kluczowe funkcje

Elastyczność i skalowalność

Rozwiązanie Veloce vProbe zostało zaprojektowane tak, aby było wysoce elastyczne i konfigurowalne, umożliwiając użytkownikom dostosowanie interfejsu debugowania do ich specyficznych potrzeb. Został również zaprojektowany tak, aby był wysoce skalowalny, umożliwiając użytkownikom debugowanie złożonych systemów z wieloma procesorami i urządzeniami peryferyjnymi.

Inżynier debugowania systemu na wielu monitorach.

Komponenty vProbe

Veloce vProbe składa się z serwera, klienta i modelu funkcjonalnego magistrali (BFM). Serwer vProbe działa na systemie docelowym i zapewnia interfejs, podczas gdy klient vProbe działa na systemie hosta i zapewnia interfejs użytkownika do interakcji z interfejsem debugowania.

Debugowanie płyty komputera za pomocą sondy sprzętowej.

Obsługa debugerów

Elastyczność w wyborze debugerów oprogramowania, takich jak Trace 32, OpenOCD i ARM DS, ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji przepływów pracy programistycznej w ramach działań związanych z walidacją SoC. Veloce vProbe obsługuje wszystkie trzy.

Zrzut ekranu debugowania projektu Veloce Visualizer.

Powiązane treści