Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Szybsze profile zasilania

Veloce Powerstream App

Aplikacja Veloce PowerStream generuje dane zasilania dla pełnego SoC przy setkach kHz przez cały czas trwania obciążeń oprogramowania. Umożliwia to wczesną analizę mocy przy użyciu rzeczywistych obciążeń, ułatwiając skuteczne podejmowanie decyzji


Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Radiator zamontowany na płytce drukowanej.

Dlaczego Veloce Powerstream App?

Veloce Powerstream umożliwia wczesną analizę mocy na poziomie RTL przy 100 kHz ze szczegółowymi kluczowymi wskaźnikami mocy dla całego czasu rzeczywistych obciążeń. Ponadto umożliwia wykrywanie kluczowych obszarów w celu dalszego szczegółowego oszacowania mocy i wytwarzanie bodźców dla elektronarzędzi sygnalizacyjnych. Pozwala zespołom projektowym dowiedzieć się, jak każdy blok RTL będzie zachowywał się w pełnym kontekście SoC podczas rzeczywistych operacji obciążenia pracą. Informacje te mogą skierować zarówno projektantów RTL, jak i inżynierów oprogramowania do obszarów zainteresowania ich projektami i podejmować działania w celu poprawy efektywności energetycznej. Ale w miarę postępu projektu uwaga przesuwa się na dokładniejsze liczby mocy dla dokładnych obwiedni mocy, analizy termicznej i pakowania. Veloce Powerstream identyfikuje trudne obszary dla mocy szczytowej i możliwego di/dt oraz generuje bodziec dla elektronarzędzi do dalszej analizy.

  • Generowanie trendu mocy i wskaźników mocy dla pełnego SoC przy 100 s KHZ
  • Dzięki modułowej powtórce i aplikacji PowerStream możliwa jest wczesna analiza mocy dla pełnego SoC
  • VDA i KPI umożliwią śledzenie przez wiele generacji projektu i wiele poprawek projektu
  • 100% widoczności firmy Veloce umożliwia generowanie bodźców dla elektronarzędzi bez wpływu na pojemność
  • Bezpośrednia integracja z Power Tools

Kluczowe atrybuty

Generowanie danych dla elektronarzędzi

Aplikacja Veloce Power App zapewnia wyjścia oparte na plikach do dokładnej analizy mocy przy użyciu Database szybkich sygnałów (FSDB)/oraz dla średniej mocy przy użyciu formatu wymiany aktywności przełączającej (SAIF). APIs do strumieniowego przesyłania strumieniowego zmniejszają również zużycie dysku i czas przetwarzania, dostarczając tylko niezbędne dane dalszym narzędziom elektrycznym.

Zrzut ekranu HAV Visualizer - Raport.

Weryfikacja zasilania za pomocą UPF

Pełna emulacja SoC za pomocą Unified Power Format (UPF) wykrywa problemy związane z zasilaniem, które zwykle brakuje podczas symulacji, zwłaszcza w przypadku długich testów i realistycznych obciążeń. Aplikacja Veloce Power App automatycznie mierzy logikę rozpoznawania energii i obsługuje zarówno sterowniki zarządzania energią na chipie, jak i poza chipem.

Wykresy mocy HAV.

Zasięg do weryfikacji zasilania

Podobnie jak weryfikacja funkcjonalna, weryfikacja zasilania opiera się na kompleksowym zasięgu. Aplikacja Veloce Power automatycznie wyodrębnia wskaźniki pokrycia stanu i przejścia stanu, pomagając użytkownikom identyfikować luki i opracowywać dodatkowe scenariusze w celu ich zamknięcia.

Wykresy mocy HAV.

Powiązane zasoby