Skrócenie czasu certyfikacji ISO 26262
Przyspiesz czas do uzyskania certyfikacji ISO 26262 przy użyciu wspólnej bazy danych FuSA.
Rozwój samochodowego układu scalonego jest bardzo szeroki, złożony i zawiera wiele nieefektywności. Veloce Fault pomaga prowadzić udane kampanie bezpieczeństwa IC poprzez analizę bezpieczeństwa, wstawianie bezpiecznej logiki i weryfikację bezpieczeństwa.
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Aplikacja Veloce Fault App w połączeniu z platformą wtryskową Siemens EDA zapewnia płynnie zintegrowane i w pełni kompleksowe rozwiązanie do wtrysku uszkodzeń z certyfikatem ISO26262.
Aplikacja Veloce Fault zapewnia silnik wykonywania emulacji o wysokiej przepustowości w ramach platformy wtrysku błędów Siemens EDA. Korzystając z silnika analizy strukturalnej Austemper SafetyScope do wygenerowania wydajnej listy błędów, aplikacja Veloce Fault App wykonuje bodźce i stosuje błędy, a ostatecznie kategoryzuje wynik. Ostateczne metryki FMEDA są obliczane przy użyciu Austemper SafetyScope. Cały łańcuch narzędzi koncentruje się wokół wspólnej bazy danych FuSA, która umożliwia bezproblemową wymianę danych.
Przyspiesz czas do uzyskania certyfikacji ISO 26262 przy użyciu wspólnej bazy danych FuSA.
Korzystanie ze wspólnego współdzielonego interfejsu API dla bazy danych FuSA usuwa wszelkie ręczne interwencje i nieefektywność korzystania z narzędzi wielopunktowych.
Aplikacja Veloce Fault całkowicie automatyzuje proces analizy strukturalnej i wtrysku uszkodzeń w największych projektach na pełnym chipie SoC.
Firma Siemens EDA jako pierwsza stworzyła i wdrożyła w pełni zautomatyzowane rozwiązanie typu end-to-end FuSA, w tym front end analizy strukturalnej Austemper SafetyScope, bazę danych Siemens FuSa do udostępniania danych, Veloce Fault App do emulacji i wreszcie Kalejdoskop Austemper do jednoczesnej symulacji błędów.

Veloce Fault App odczytuje bazę danych za pomocą współdzielonego interfejsu API podczas kompilacji i instrumentuje wszystkie sieci błędów. Następnie Veloce automatycznie wstrzykuje błędy, śledząc postęp i wynik każdego podania. Veloce klasyfikuje wszystkie błędy, aktualizuje bazę danych, a SafetyScope tworzy ostateczne wskaźniki bezpieczeństwa.