Szybkie zarządzanie zadaniami wykonawczymi
Zwiększ wykorzystanie Veloce dzięki wydajnemu zarządzaniu zasobami i zoptymalizowanemu zatrudnieniu.
Aplikacja Veloce Enterprise Server (ES) jest niezbędnym narzędziem dla zespołów zajmujących się projektowaniem i testowaniem sprzętu, które chcą monitorować i maksymalizować wykorzystanie zasobów Veloce HAV. Dzięki aplikacji Veloce ES zintegrowanej z harmonogramami zadań użytkownicy mogą uzyskać dostęp do scentralizowanego systemu zarządzania zasobami, który automatyzuje proces pośrednictwa pracy i zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów Veloce. Może to pomóc zwiększyć produktywność, skrócić czas oczekiwania i przyspieszyć czas wprowadzania na rynek projektów klientów.
Zwiększ wykorzystanie Veloce dzięki wydajnemu zarządzaniu zasobami i zoptymalizowanemu zatrudnieniu.
Spełnij wymagania dotyczące weryfikacji wrażliwych na czas i rozwiązuj scenariusze niedoboru pracy na dużą skalę.
Dostępność dla wszystkich zespołów projektowych bez względu na lokalizację.
Bez aplikacji Veloce ES użytkownik musi dogłębnie zrozumieć zasady umieszczania, znaleźć odpowiedni zestaw otwartych zasobów na zasobie Veloce i ręcznie uruchomić swoje zadanie, aby zająć te zasoby. Jeśli taki zestaw otwartych zasobów nie jest dostępny, użytkownik musi ponownie sprawdzić później. Im więcej użytkowników próbuje uzyskać dostęp do zasobów Veloce, tym trudniejsze staje się to.

Aplikacja Veloce ES wykracza poza optymalizację wykorzystania zasobów Veloce i uproszczenie zatrudnienia; obejmuje to ważną funkcję wstępnej pracy osiągniętą dzięki integracji z harmonogramami zadań. Aplikacja Veloce ES zapobiega zadaniom o niskim priorytecie, szybko przydzielając zasoby do krytycznych miejsc pracy, zapewniając efektywne wykorzystanie zasobów i terminowe wykonywanie podstawowych zadań lub zadań.