Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Veloce Coverage and Assertion App?

Aplikacja Veloce Coverage and Assertion zapewnia obszerną analizę wysiłków testowych, a w połączeniu z technikami weryfikacji opartymi na metrykach podkreśla wczesne problemy, które mogą stać się krytycznymi wadami w późniejszych fazach. Zapewniając kompletność weryfikacji projektu, prawdopodobieństwo sukcesu krzemu z pierwszego przejścia drastycznie wzrasta:

  • Wymierne dane dotyczące testowania kodu i wykonania funkcji
  • Zakres wielokrotnego użytku i twierdzenia na różnych etapach weryfikacji
  • Połącz i analizuj zamknięcie zasięgu, aby uzyskać perspektywę działań weryfikacyjnych na wyższym poziomie
  • Debugowanie oparte na twierdzeniach dostępne na platformach weryfikacyjnych wspomaganych sprzętem

Kluczowe atrybuty

Zakres kodu i zasięg funkcjonalny

Aplikacja Veloce Coverage and Assertion umożliwia pokrycie kodu, które analizuje wykonywanie kodu, zasięg funkcjonalny i śledzi wykonywanie specyfikacji zdefiniowanych przez użytkownika. Osiągając wysokie poziomy w tych wskaźnikach, można zapewnić dokładny poziom testów.

Inżynier kodowania na laptopie.

Debugowanie oparte na twierdzeniach

W przypadku stanowisk testowych, które nie mają wbudowanych monitorów ani warcaby, twierdzenia mogą być używane z aplikacją Coverage and Assertion, śledząc liczbę strzeleń. Ponadto wyzwalacze oparte na asercjach mogą być używane do włączania zachowań podczas uruchamiania, takich jak generowanie przebiegu lub wykonywanie testu.

Debugowanie układu scalonego.

Zunifikowane zamknięcie zasięgu

Aplikacja Coverage and Assertion zapewnia możliwość nie tylko aktywacji i dezaktywacji zasięgu, ale także łączenia zasięgu. Zapewnia to możliwość łączenia wszystkich wcześniej zebranych razem w celu uzyskania bardziej holistycznego spojrzenia na weryfikację. Pokrycie zebrane zarówno z Questa, jak i Veloce można również łączyć ze sobą.

Oprogramowanie C ++ do analizy błędów.

Interoperacyjność Siemens EDA

Aplikację Coverage and Assertion można łączyć z innymi narzędziami Siemens EDA, aby zapewnić pełne przetestowanie konkretnych aspektów projektu. Na przykład aplikację można połączyć z aplikacją Veloce Power, aby utworzyć ukierunkowane obciążenia do testowania mocy systemu i podsystemu.

Sprzęt do analizatora przebiegu.

Powiązane treści