Catapult Design Checker zapewnia wiele trybów sprawdzania statycznego i formalnego przycisku, które zmniejszają potrzebę weryfikacji projektu opartej na symulacji. Problemy z kodowaniem, niejasności źródeł projektu, obawy dotyczące jakości i źródła potencjalnych niedopasowań HLS C++/SystemC do RTL są szybko wychwytywane, a informacje zwrotne są dostarczane co do źródła i przyczyny.
Formalna katapulta
Aplikacje zorientowane na HL są zgodne z wtyczkami z istniejącymi przepływami RTL i zasadami UVM, ukierunkowując:
- Sprawdź projekt pod kątem niezdefiniowanych zachowań
- Osiągnij zamknięcie pokrycia
- Wykrywanie błędów konfiguracyjnych, które zmieniają zachowanie projektu
- Sprawdź poprawność wdrożenia
- Wykryj różnice podczas polowania na owady
Szkolenie katapultowe na żądanie
Biblioteka szkoleń na żądanie Catapult High-Level Synthesis (HLS) zawiera zestaw ścieżek uczenia się z modułami wprowadzającymi inżynierów do HLS i weryfikację na wysokim poziomie.
Grupa syntezy i weryfikacji wysokiego szczebla
Grupa do omówienia dokładniejszych punktów projektowania i weryfikacji przy użyciu narzędzi Siemens EDA HLS i HLV. Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.
HLSLibs
Wolny i otwarty zestaw bibliotek zaimplementowanych w standardowym C ++ do projektowania sprzętu i oprogramowania z dokładnością do bitów. Jest to otwarta społeczność do wymiany wiedzy i własności intelektualnej dla HLS, która może być wykorzystana do przyspieszenia zarówno badań, jak i projektowania.
Blog projektowy i weryfikacyjny HLS
Blog obejmujący metodologie i techniki projektowania i weryfikacji syntezy wysokiego poziomu (HLS) nowej generacji.
Obsługa katapult
Uzyskaj dostęp do szczegółowej dokumentacji, wersji, zasobów i nie tylko.
Doradztwo EDA
Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.