Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Calibre SONR

Ponieważ dane półprzewodnikowe stale rosną pod względem skali i złożoności, inżynierowie potrzebują czegoś więcej niż danych — potrzebują praktycznego wglądu.

Calibre SONR łączy uczenie maszynowe, wiedzę w dziedzinie półprzewodników i big data, aby pomóc zespołom odkryć znaczące spostrzeżenia, podejmować szybsze decyzje i przyspieszyć innowacje.

Kluczowe cechy

Pełnochipowa platforma ML oparta na wektorach funkcji

Calibre SONR, platforma uczenia maszynowego oparta na wektorach funkcji, umożliwia szeroką gamę rozwiązań fabularnych oraz konfigurowalne, skalowalne i zintegrowane analizy projektowania i interakcji fabularnych, takie jak generowanie obszarów opieki, grupowanie układów i porównywanie. Jest kompatybilny z pełnym ekosystemem Calibre.

Wysoka wydajność i dokładność

Unikalna technologia grupowania wzorów

Calibre SONR oferuje unikalną metodę grupowania dla nienadzorowanych lub częściowo nadzorowanych modeli uczenia maszynowego. W porównaniu z metodą open source lub innymi komercyjnymi metodami grupowania lub grupowania, Calibre SONR wykazuje znaczące korzyści w zakresie wydajności dla pełnego poziomu danych chipa (miliardy) i zachowuje wysoką dokładność.

Drzewo SONR reprezentujące podobieństwo wzoru
Elastyczne i wydajne

Potężna platforma do zbierania funkcji

Calibre SONR konwertuje wszelkiego rodzaju informacje na funkcje dzięki swojej potężnej i elastycznej platformie zbierania funkcji. Informacje takie jak wymiar geometrii, gęstość wzoru, intensywność obrazu litograficznego, a także niestandardowe właściwości generowane z innych narzędzi Calibre można przekształcić w funkcje o doskonałej skalowalności i zużyciu pamięci.

Platforma do zbierania funkcji na poziomie wzorów
Możliwa analiza danych miliarda

Calibre MLDB Xpert do analizy i wizualizacji danych

Infrastruktura analizuje bazy danych klastra i obiektów wektorowych ML z Calibre SONR oraz wszystkie narzędzia obsługujące MLDB. Szybka analiza danych z doskonałą użytecznością w porównywaniu klastrów i wydajną kompresją rozmiaru pliku MLDB.

Calibre MLDB - kamień narożny aplikacji Design to Fab ML

Powiązane treści

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.