Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Realistyczny projekt i pokrycie

Losowe generowanie układów syntetycznych

Calibre LSG tworzy podobny do produktu układ DRC-clean i/lub złożony układ podkreślający narożniki DR, dostarcza układy dla zespołów inżynierów do testowania ich rozwiązań oraz umożliwia współpracę między firmami i zespołami poprzez udostępnianie syntetycznych przypadków testowych wolnych od zastrzeżonych ograniczeń IP.

Efektywna integracja procesów

Przyspieszenie wczesnego rozwoju węzłów procesowych i DTCO

Calibre LSG zapewnia konfigurowalne przez użytkownika generowanie układów losowych w celu produkcji tkanin konstrukcyjnych o czystości DRC do opracowywania układów testowych optycznych i elektrycznych. Calibre LSG skraca pętlę budowy układów testowych do pomiarów krzemu i przyspiesza usprawnienie procesu.

Wyniki krzemu układu testowego napędzają dojrzewanie procesu
Wysoka jakość walidacji

Rozwój PDK i zapewnienie jakości

Calibre LSG może być używany do tworzenia wysokiej jakości talii reguł DRC i ulepszeń PDK. Calibre LSG może generować układ czysty DRC, układy podkreślające kombinacje narożników DR, a także układy z celowo wstrzykniętymi naruszeniami DR w celu weryfikacji jakości i kompletności talii reguł DRC.

Przykład pominiętego naruszenia z kontroli DRC znalezionego przez układy LSG (fałszywie negatywne)
Wczesne dokładne przewidywanie

Włącz wczesne szkolenie uczenia maszynowego

Calibre LSG zapewnia układy zawierające prawdziwe informacje o hotspocie litograficznym do training uczenia maszynowego, gdy prawdziwe dane projektowe są niedostępne. Zestawy danych szkoleniowych ML można wzbogacić poprzez poprawę pokrycia przestrzeni układu przy użyciu Calibre LSG, a dokładny silnik ML może być przeszkolony dla aplikacji EDA ML do przewidywania hotspotów na wczesnym etapie cyklu rozwojowego.

ML przeszkolony z LSG ma lepsze pokrycie (czerwony: przestrzeń wzoru prawdziwego projektu; czerwony+niebieski: przestrzeń wzoru LSG)

Powiązane treści

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.