Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowe funkcje

Krzywoliniowy silnik OPC

Silnik opc krzywoliniowy Calibre może przekształcać prostokątne kształty w krzywoliniowe wzory i upewnić się, że cel EPE został osiągnięty. Wykonuje kontrole drukowania SRAF pod kątem zakrzywionych kształtów i jednocześnie stosuje wiązania MRC, aby zapewnić wysokiej jakości generowanie krzywoliniowych masek.

Szybki czas pracy i jakość

Szybkie pełnochipowe krzywoliniowe rozwiązanie OPC

Calibre nmCLOPC umożliwia hybrydowy przepływ krzywoliniowy OPC ILT, który zapewnia wymaganą jakość litograficzną przy szybszym czasie pracy niż w przypadku pełnego rozwiązania ILT. Przepływ ten może być wykorzystany do generowania krzywoliniowych masek potrzebnych do fotoniki krzemowej lub do projektów prostoliniowych dla logiki lub pamięci.

Zbliżenie chipa z konstrukcją płytki drukowanej.
Wydajność i dokładność

Natywna krzywoliniowa reprezentacja wielokąta

W przeciwieństwie do tradycyjnych silników OPC, które opierają się na ruchu krawędzi Manhattanu, Calibre nmCLOPC stosuje natywną krzywoliniową reprezentację wielokąta ze splajnami Beziera i wykonuje korektę opartą na szplinach poprzez przesuwanie „krzywej OPC”. Ten nowy format nie tylko poprawia dokładność, ale także łagodzi eksplozję wielkości danych wprowadzoną przez maski krzywoliniowe.

Osoba w czarnej koszuli stojąca przy białej ścianie, trzymająca ciemny przedmiot z rozmytym tłem.
Wierność i dokładność wzoru

Zaawansowane rozwiązania do modelowania OPC dla masek krzywoliniowych

Model rdzenia Calibre OPC może dokładnie modelować efekty pola elektromagnetycznego 3D maski dla masek krzywoliniowych. Zastosowanie konturów SEM do kalibracji modelu do wzorców krzywoliniowych pozwala opisać rzeczywiste zachowanie na płytce. Zaawansowana technologia Calibre nmCLOPC maksymalizuje uprawnienia do litografii i osiąga wymaganą dokładność OPC.

Osoba stoi przed białą ścianą z czarno-białym wizerunkiem kota.

Powiązane treści

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.