Pewność kalibru dzięki sprawdzaniu reguł projektowych
Platforma Calibre NMDRC jest od ponad 25 lat przyjęta jako wewnętrzne rozwiązanie do sprawdzania zasad projektowania sygnalizacji dla wszystkich głównych odlewni, ze względu na ciągłe innowacje w zakresie funkcjonalności w celu zaspokojenia najbardziej złożonych potrzeb reguł, a także wiodącą w branży wydajność i wydajność.
Wiodące w branży sprawdzanie reguł projektowania podpisów
Platforma Calibre NMDRC jest od ponad 25 lat przyjęta jako wewnętrzne rozwiązanie do sprawdzania zasad projektowania sygnalizacji dla wszystkich głównych odlewni, ze względu na ciągłe innowacje w zakresie funkcjonalności w celu zaspokojenia najbardziej złożonych potrzeb reguł, a także wiodącą w branży wydajność i wydajność.
Preferowane narzędzie do podpisywania odlewni
Technologia Calibre NMDRC jest wykorzystywana wewnętrznie przez wszystkie główne odlewnie do definiowania procesów, w wyniku czego powstają pliki reguł i zestawy reguł, które definiują wymagania procesu i wyznaczają punkt odniesienia dla kwalifikacji narzędzi do sprawdzania reguł projektowych innych firm.

Ciągłe innowacje
Dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak sprawdzanie reguł projektowania oparte na równościach i inne zaawansowane składnie, rozwiązanie Calibre NMDRC umożliwia wdrażanie złożonych nowych wymagań dotyczących kontroli bez konieczności modyfikacji silnika.

Wiodąca w branży wydajność i pojemność
Hierarchiczny silnik przetwarzania Calibre NMDRC nadal wyznacza standardy branżowe pod względem wydajności, skalowania i wydajności. Platforma Calibre NMDRC, rozszerzona o wiodącą w branży technologię skalowania, zapewnia najszybsze czasy pracy przy niskiej pamięci i liczbie rdzeni.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?
Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś
Zadzwoń: 1-800-547-3000
Usługi doradcze Calibre
Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.
Centrum wsparcia
Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.
Projektowanie i produkcja Calibre IC
Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.