Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowe cechy

Automatyczne usuwanie zwolnień podczas uruchamiania Calibre NMDRC

Narzędzie Calibre Auto-Waivers znacznie skraca czas debugowania, bez ryzyka przypadkowego zrzeczenia się prawdziwych błędów reguły projektowania. Rozwiązanie Calibre Auto-Waivers dokładnie uwzględnia zwolnienia z różnych hierarchii komórek, nie obciążając użytkownika znacznego obciążenia.

Zrezygnowano raz, zrzekłem się na zawsze

Zautomatyzowana analiza zwolnień w projektach i procesach

Narzędzie Calibre Auto-Waivers na stałe zapisuje zwolnienia i skojarzony z nimi tekst na określonej warstwie geometrii, zapewniając ustandaryzowany, spójny rekord rezygnacji. Ten rekord zrzeczenia się nie tylko umożliwia automatyczne usuwanie zwolnień podczas DRK, ale także umożliwia analizę historycznych zwolnień w różnych projektach i procesach.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy siedzi na siedzeniu kierowcy samochodu, z rękami na kierownicy.
W pełni zautomatyzowany

Nie ma potrzeby modyfikacji pliku reguły odlewni

Narzędzie Calibre Auto-Waivers automatycznie implementuje zarządzanie zwolnieniami podczas uruchamiania Calibre NMDRC, bez konieczności modyfikowania plików reguł odlewniczych.

Osoba nosząca sprzęt ochronny obsługujący maszyny w środowisku przemysłowym z latającymi iskrami.
Hierarchicznie niezmienny

Promowane wyniki komórek są nadal odrzucane

Silnik Calibre Auto-Waivers jest hierarchicznie niezmienny, więc nawet jeśli naruszenia określonej komórki są promowane w górę lub przesunięte w dół w hierarchii, proces Calibre Auto-Waivers nadal może poprawnie zrezygnować z wyników.

Osoba nosząca kamizelkę ochronną i twardy kapelusz obsługuje ciężkie maszyny w środowisku budowlanym lub przemysłowym.

Zalecane zasoby Calibre Auto-Waivers

Zapoznaj się z naszymi polecanymi zasobami lub odwiedź pełną bibliotekę zasobów Calibre Auto-Waivers, aby wyświetlić seminaria internetowe na żądanie, opracowania techniczne i arkusze informacyjne.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.