Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowe cechy

Elastyczne wykończenie wiórów w celu skrócenia czasu na tapeowanie

Narzędzie Calibre DESIGNrev szybko i skutecznie montuje i wyświetla największe układy, umożliwia kluczowe funkcje automatyzacji i współpracy oraz ściśle integruje się z innymi narzędziami Calibre, aby ostatecznie umożliwić zespołom projektowym optymalizację czasu wprowadzania na rynek.

Maksymalizuj produktywność

Szybkie ładowanie układu o dużej pojemności

Narzędzie Calibre DESIGNrev ładuje największe zaawansowane projekty węzłów szybko i wydajnie, wykorzystując silnik ładowania nowej generacji, który pozwala użytkownikom zmaksymalizować wydajność podczas debugowania i naprawiania błędów weryfikacji. Pliki pamięci podręcznej umożliwiają jeszcze szybsze ładowanie całych zespołów bez uszczerbku dla funkcji użyteczności.

Smartwatch z czarnym paskiem i kwadratową twarzą wyświetlający dane fitness
Elastyczność

Solidny, wydajny montaż wiórów

Funkcja Calibre DESIGNrev FileMerge obsługuje różnorodne przepływy montażu i edycji chipów, aby tworzyć układy pełnochipowe gotowe do weryfikacji podpisywania bez wymagań sprzętowych tradycyjnych narzędzi projektowych. Elastyczne funkcje umożliwiają zespołom projektowym tworzenie przepływów, które działają przez cały cykl projektowania.

Zegarek na rękę z czarną tarczą i srebrną obudową na ciemnym tle, wyświetlający godzinę i datę.
Automatyzacja rutynowych zadań

Kompleksowy interfejs API skryptów

Interfejs API Calibre DESIGNrev Tcl/Tk umożliwia projektantom dostęp do całej zawartości bazy danych układu i sterowanie zachowaniem narzędzi, umożliwiając zespołom projektowym automatyzację powtarzających się, żmudnych i podatnych na błędy zadań. Zespoły CAD mogą łatwo wdrażać te skrypty dla wielu użytkowników, standaryzując przepływy użytkowników i raportowanie w swojej organizacji.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy rzeczywistości wirtualnej podczas gestykulacji rękami w słabo oświetlonym pokoju

Calibre DESIGNrev polecane zasoby

Zapoznaj się z naszymi polecanymi zasobami lub odwiedź pełną bibliotekę zasobów Calibre DESIGNrev, aby wyświetlić seminaria internetowe na żądanie, opracowania techniczne i arkusze informacyjne.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.