Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowe cechy

Szybka optymalizacja układu projektowania i etapu logowania

Platforma Calibre DesignEnhancer oferuje zespoły P&R oraz niestandardowych/analogowych zespołom projektowym szybkie, zintegrowane środowisko do wdrażania modyfikacji projektu, które zmniejszają spadek podczerwieni i EM oraz przygotowują układy do weryfikacji fizycznej, z zaufaniem Calibre w wynikach.

Poprzez optymalizację

Automatyzacja poprzez wstawianie

Model użycia Calibre DesignEnhancer poprzez modyfikację układu (Via) automatycznie dodaje precyzyjne przejścia do czyszczenia DRC w celu złagodzenia wpływu odporności na wytrzymałość i niezawodność produkcji, a także zmniejszenie efektów spadku EM i podczerwieni.

Kolorowa miska makaronu z warzywami i ziołami na rustykalnym drewnianym stole
Ulepszenie sieci energetycznej

Automatyczne wstawianie metalu i przelotów w otwartych przestrzeniach

Model zastosowania Calibre DesignEnhancer Power Grid Enhancer (Pge) eliminuje lub zmniejsza problemy z upadkiem podczerwieni i elektromagnetycznym, wykorzystując otwartą przestrzeń do wstawiania metalu czystego kalibrem i przelotów, które tworzą równoległe długości biegu w celu zmniejszenia rezystancji w strukturach sieci energetycznej.

Kolorowa ilustracja domu z panelami słonecznymi, turbiną wiatrową i pojazdem elektrycznym
Wstawianie ogniwa wypełniacza

Automatyczne wstawianie ogniwa wypełniającego i komórki DCAP

Model użycia gotowości do weryfikacji fizycznej (Pvr) Calibre DesignEnhancer wykorzystuje sprawdzoną funkcjonalność Calibre, aby zapewnić prawidłowe wstawianie ogniw wypełniających i komórek DCAP w układach układów układów scalonych po wdrożeniu projektu.

Logo Caldé PVR z tekstem „Caldé PVR” i „Promo” na ciemnym tle z niebieskimi i fioletowymi efektami świetlnymi

Calibre DesignEnhancer Polecane Resources

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.