Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kluczowe cechy

Kompleksowa analiza projektu w celu optymalizacji

Narzędzie Calibre CMPAnalyzer pozwala projektantom wykorzystać wyniki symulacji do wizualnego podkreślenia i badania różnych efektów CMP. Projektanci mogą badać te wyniki warstwa po warstwie i dla wybranych obszarów w układzie. Mogą również przeglądać określone kontrole hotspot CMP, takie jak kontrole głębi ostrości.

Optymalizuj wypełnienie

Automatycznie określa optymalną strategię napełniania

Wykorzystując dane symulacji grubości z symulatora, narzędzie Calibre CMPAnalyzer określa optymalną strategię napełniania i przekazuje informacje do narzędzia Calibre YieldEnhancer. Połączenie dokładnych danych symulacyjnych i innowacyjnego algorytmu wypełnienia Calibre poprawia wydajność parametryczną, jednocześnie minimalizując dodaną pojemność.

calibre xact 3d Feature1
Visualization oddziaływań

Wizualny wyświetlacz analizy szybkości oddziaływania CMP

Dane dostarczone przez symulatory CMP do narzędzia Calibre CMPAnalyzer pozwalają projektantom wizualnie podkreślić i zbadać różnorodne efekty CMP. Projektanci mogą badać te wyniki warstwa po warstwie i dla wybranych obszarów w układzie. Mogą również przeglądać określone kontrole hotspot CMP, takie jak kontrole głębi ostrości.

Osoba nosząca reflektor eksploruje ciemną jaskinię ze stalaktytami wiszącymi z sufitu.
Ulepszona walidacja czasu

Zintegrowany dla ulepszonego modelowania

Narzędzie Calibre CMPAnalyzer integruje się z ekstrakcją pasożytniczą Calibre xRC, tworząc kompleksowy model 3D parametrów połączeń, który bardziej pasuje do wyników krzemu. Narzędzie Calibre xRC dokładnie uwzględnia zróżnicowanie grubości w projekcie, umożliwiając projektantom wykorzystanie tych informacji do sprawdzania czasu.

drewniane elementy układanki pasujące do siebie

Calibre CMPAnalyzer polecane zasoby

Zapoznaj się z naszymi polecanymi zasobami lub odwiedź pełną bibliotekę zasobów Calibre CMPAnalyzer, aby wyświetlić seminaria internetowe na żądanie, opracowania techniczne i arkusze informacyjne.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej firmy Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze lokalizacji — bazę wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentację, przypadki pomocy technicznej, informacje o licencji/zamówieniach i wiele innych.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.